(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[フリー] 手袋(耐切創/ケブラー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[フリー] 手袋(耐切創/ケブラー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,290円
税込単価
1,419円

【商品仕様】・ゲージ数…7ゲージ・材質…ケブラー妨績糸100%・全長…約280...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • 材質:
    ケブラー妨績糸100%
  • 全長:
    約280mm
  • 厚み:
    3mm
  • 掌周り:
    200mm
  • 中指長さ:
    75mm
  • 重量:
    69g
  • 内容量:
    1双

型番

EA354E-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354E-51

1双

1個

1,290( 1,419円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ゲージ数…7ゲージ
・材質…ケブラー妨績糸100%
・全長…約280mm
・手の甲幅…100mm
・重量…69g
・手首まで保護する袖長タイプ
・鋼板のバリ持つ作業で手を保護します。
・耐切創性・難燃性があります。
・JAN:4548745952926

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[フリー] 手袋(耐切創/ケブラー)の型番EA354E-51のページです。
型番EA354E-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[フリー] 手袋(耐切創/ケブラー)

[フリー] 手袋(耐切創/ケブラー)

    手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)

    手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)

      エスコ 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)

      エスコ 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)

        [フリー/230mm] 手袋(薄手・ケブラー) EA354KA-31

        [フリー/230mm] 手袋(薄手・ケブラー) EA354KA-31

          手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)

          手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)

            エスコ 手袋(ケブラー)EA354E-76

            エスコ 手袋(ケブラー)EA354E-76

              手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム

              手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム

                手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)

                手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)

                  手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ニトリルコート)

                  手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ニトリルコート)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 1,290円 1,540円 1,490円 370円 1,170円 630円 1,720円 1,660円 1,970円
                    通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                    仕様 ロング - - - - - 背抜き 手の平コート 背抜き
                    サイズ フリー - - フリー - L - - -
                    ゲージ 7 10 13 10 15 7 - - 10
                    材質 ケブラー妨績糸100% - 基材:超強高度ポリエチレン、コーティング部:ポリウレタン ケブラー50%、綿50% 表:ケブラー、裏:ナイロン ケブラー、綿 樹脂部:天然ゴム、繊維部:ポリエステル・アラミド繊維・ステンレススチール・その他 樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ポリエチレン・ナイロン・その他 樹脂部分:ニトリルゴム、繊維部分:アラミド、ポリエステル

                    [フリー] 手袋(耐切創/ケブラー)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました