(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(滑り止め付/ケブラー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(滑り止め付/ケブラー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,090円
税込単価
1,199円

金属、刃物などに対する耐切創、耐突刺性に優れた滑り止め付き手袋。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • ゲージ:
    7
  • 材質:
    ケブラー100%
  • 詳細1:
    片面滑り止め付
  • 厚み:
    1mm
  • 内容量:
    1双

型番

EA354E-12B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354E-12B

M
250mm
225mm
90mm
72g
1双

1個

1,090( 1,199円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

金属、刃物などに対する耐切創、耐突刺性に優れた滑り止め付き手袋。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(滑り止め付/ケブラー)の型番EA354E-12Bのページです。
型番EA354E-12Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(滑り止め付/ケブラー)

手袋(滑り止め付/ケブラー)

    手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス)

    手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス)

      [フリー] 手袋(耐切創・滑り止め付/ケブラー)

      [フリー] 手袋(耐切創・滑り止め付/ケブラー)

        作業手袋(すべり止め付)

        作業手袋(すべり止め付)

          軍 手(滑り止め付/5双)

          軍 手(滑り止め付/5双)

            手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付)

            手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付)

              230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

              230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

                手袋(ケブラー/すべり止め付)

                手袋(ケブラー/すべり止め付)

                  [フリー/230mm]手袋(滑り止め付/10双)

                  [フリー/230mm]手袋(滑り止め付/10双)

                    [L]手袋(ケブラー/薄手/すべり止め付)

                    [L]手袋(ケブラー/薄手/すべり止め付)

                      手袋(滑り止め付・男性用/女性用)

                      手袋(滑り止め付・男性用/女性用)

                        220mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

                        220mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

                          手袋(ケブラー/薄手)

                          手袋(ケブラー/薄手)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,090円 2,460円 1,431円 4,170円 535円 244円 750円 850円 950円 560円 320円 1,080円 400円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 - 作業用 - 耐切創 - - - - 耐切創 -
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め 軍手 すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め
                            ゲージ 7 13 13 - 7 10 10 13 - 13 10 7 13
                            材質 ケブラー100% ケブラー、ステンレス繊維 基材:ケブラー繊維100%、すべり止め:塩化ビニール 合成皮革、シリコンゴム 基材:綿・ポリエステル・レーヨン、滑り止め:塩化ビニール ポリエステル、綿 ケブラー糸、塩化ビニール ケブラー糸、塩化ビニール 基材:綿混、滑り止め:ビニール粒 ケブラー(滑り止め部:塩化ビニル) 表:ポリエステル、裏:綿、すべり止め:天然ゴム ケブラー糸、塩化ビニール ケブラー100%
                            詳細1 片面滑り止め付 EN388規格耐切創レベル5 - - - 3本編 10ゲージ 13ゲージ - 13ゲージ - 7ゲージ 13ゲージ

                            手袋(滑り止め付/ケブラー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました