(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[L/330mm] 手袋・耐溶剤(シリコーン製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[L/330mm] 手袋・耐溶剤(シリコーン製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,900円
税込単価
8,690円

【商品仕様】・材質…表:シリコン、裏:ポリエステル・サイズ…L・全長…330m...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    薄手ゴム
  • サイズ:
    L
  • 材質:
    表:シリコン、裏:ポリエステル
  • 全長:
    330mm
  • 厚み:
    1.2mm(裏地含)
  • 掌周り:
    232mm
  • 中指長さ:
    75mm
  • カラー:
    半透明
  • 耐溶剤:
    メタノール、アセトン、ジクロエタン、ジクロヘキサノン等
  • 内容量:
    1双

型番

EA354DD-43 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354DD-43

1双

1個

7,900( 8,690円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…表:シリコン、裏:ポリエステル
・サイズ…L
・全長…330mm
・厚み…1.15mm(裏地含)
・耐溶剤…メタノール、アセトン、ジクロエタン、ジクロヘキサノン等
・用途…半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄等
・JAN:4518340986664

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[L/330mm] 手袋・耐溶剤(シリコーン製)の型番EA354DD-43のページです。
型番EA354DD-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[L/330mm] 手袋・耐溶剤(シリコーン製)

[L/330mm] 手袋・耐溶剤(シリコーン製)

    手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

    手袋・耐溶剤(ポリウレタン・メリヤス裏)

      ダイローブ手袋 #5000

      ダイローブ手袋 #5000

        ダイローブ手袋 223

        ダイローブ手袋 223

          ダイローブ手袋 #5500

          ダイローブ手袋 #5500

            手袋(ネオプレンゴム・綿フランネル裏)

            手袋(ネオプレンゴム・綿フランネル裏)

              ダイローブ手袋 #20 Lサイズ

              ダイローブ手袋 #20 Lサイズ

                ダイローブ手袋 #5500 LWサイズ

                ダイローブ手袋 #5500 LWサイズ

                  手袋・耐油・耐薬品(PVC)/厚み1.4mm

                  手袋・耐油・耐薬品(PVC)/厚み1.4mm

                    耐溶剤手袋 ダイローブ550(LW)

                    耐溶剤手袋 ダイローブ550(LW)

                      メーカー エスコ エスコ コクゴ コクゴ コクゴ エスコ コクゴ コクゴ エスコ ダイヤゴム
                      通常価格 7,900円 2,300円 3,300円 2,320円 3,583円 2,340円 1,600円 3,583円 840円 3,330円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
                      使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                      商品タイプ 薄手ゴム ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - ポリウレタン ポリウレタン - ポリウレタン
                      サイズ L - - - - L L LW L LW
                      材質 表:シリコン、裏:ポリエステル 表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス - - - 表:ネオプレン(梨地)裏:綿フランネル貼 - - 表:PVCコーティング裏地:コットンジャージ -
                      全長 330mm - - - - - - - - -

                      [L/330mm] 手袋・耐溶剤(シリコーン製)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました