(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[L/280mm] 手袋・耐油・耐酸(ポリ塩化ビニール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[L/280mm] 手袋・耐油・耐酸(ポリ塩化ビニール)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
975円
税込単価
1,073円

【商品仕様】・材質…表:ポリ塩化ビニール、裏:綿メリヤス・全長…280mm・厚...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • サイズ:
    L
  • 材質:
    表:ポリ塩化ビニール、裏:綿メリヤス
  • 全長:
    280mm
  • 厚み:
    約1.36mm
  • 掌周り:
    240mm
  • 中指長さ:
    77mm
  • 内容量:
    1双

型番

EA354DD-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354DD-2

1双

1個

975( 1,073円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…表:ポリ塩化ビニール、裏:綿メリヤス
・全長…280mm
・厚み…約1.36mm
・サイズ…L
・耐油、耐突刺、耐摩耗に優れ、滑り止め加工が施されています。
・JAN:4518340898547

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[L/280mm] 手袋・耐油・耐酸(ポリ塩化ビニール)の型番EA354DD-2のページです。
型番EA354DD-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[L/280mm] 手袋・耐油・耐酸(ポリ塩化ビニール)

[L/280mm] 手袋・耐油・耐酸(ポリ塩化ビニール)

    手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)

    手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)

      手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ロング)

      手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ロング)

        手袋(合成ゴム・耐油)

        手袋(合成ゴム・耐油)

          手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)

          手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)

            手袋(ネオプレンゴム・綿フランネル裏)

            手袋(ネオプレンゴム・綿フランネル裏)

              手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

              手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

                手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

                手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 975円 609円 3,490円 1,060円 1,310円 2,340円 414円 520円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                  商品タイプ 塩化ビニール すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め - すべり止め すべり止め
                  サイズ L - - - - L - -
                  材質 表:ポリ塩化ビニール、裏:綿メリヤス 表:ニトリルゴム、裏:綿メリヤス 表:ニトリルゴムコーティング裏:綿、ポリエステル 表:NBR系合成ゴム、裏:綿メリヤス 表面:ニトリルゴムコーティング裏地:綿、ポリエステル 表:ネオプレン(梨地)裏:綿フランネル貼 表:塩化ビニール、裏:レーヨン・綿 表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル
                  全長 280mm - 650mm 250mm 350mm - 320mm -

                  [L/280mm] 手袋・耐油・耐酸(ポリ塩化ビニール)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました