(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[L/300mm] 手袋(天然ゴム・綿メリヤス裏)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[L/300mm] 手袋(天然ゴム・綿メリヤス裏)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,060円
税込単価
1,166円

【商品仕様】・材質…表:天然ゴム、裏:綿メリヤス・サイズ…L・全長…300mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • サイズ:
    L
  • 材質:
    表:天然ゴム、裏:綿メリヤス
  • 全長:
    300mm
  • 厚み:
    1.1mm
  • 掌周り:
    226mm
  • 中指長さ:
    75mm
  • 内容量:
    1双

型番

EA354DD-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354DD-1

1双

1個

1,060( 1,166円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…表:天然ゴム、裏:綿メリヤス
・サイズ…L
・全長…300mm
・用途…土木建設、水産加工、農業、園芸など
・抗菌防臭加工されています
・JAN:4518340898448

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[L/300mm] 手袋(天然ゴム・綿メリヤス裏)の型番EA354DD-1のページです。
型番EA354DD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[L/300mm] 手袋(天然ゴム・綿メリヤス裏)

[L/300mm] 手袋(天然ゴム・綿メリヤス裏)

    手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴム張り)

    手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴム張り)

      手袋(薄手・ナイロン・天然ゴム張り)

      手袋(薄手・ナイロン・天然ゴム張り)

        手袋(ポリエステル・綿・天然ゴムコート/黒)

        手袋(ポリエステル・綿・天然ゴムコート/黒)

          手袋(ポリエステル・綿・天然ゴムコート/緑)

          手袋(ポリエステル・綿・天然ゴムコート/緑)

            手袋(薄手・ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコート)

            手袋(薄手・ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコート)

              手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコート)

              手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコート)

                [フリー] 手袋(ナイロン・天然ゴム張り)

                [フリー] 手袋(ナイロン・天然ゴム張り)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 1,060円 550円 390円 395円 375円 360円 580円 490円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                  商品タイプ 天然ゴム - 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム
                  サイズ L フリー - - - - - フリー
                  材質 表:天然ゴム、裏:綿メリヤス ナイロン、ポリエステル ナイロン、天然ゴムコーティング 樹脂部分:天然ゴム(カーボンブラック配合)、繊維部分:ポリエステル、綿、その他 基材:ポリエステル・綿コーティング:天然ゴム 基材:ナイロン・ポリエステルコーティング:天然ゴム 樹脂部:天然ゴム、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他 基材:ナイロン、天然ゴムコーティング
                  全長 300mm 約230mm - - - - - 約240mm
                  厚み 1.1mm 2.8mm 1.8mm 1.6mm 1.6mm 1.1mm 1.4mm 1.3mm

                  [L/300mm] 手袋(天然ゴム・綿メリヤス裏)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました