(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(塩ビ・ニトリルゴム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(塩ビ・ニトリルゴム)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
930円
税込単価
1,023円

とろける程のしなやかさを極めた仕上がりの塩化ビニール・ニトリルゴム製手袋(裏:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 材質:
    表:ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、裏:綿100%
  • 全長:
    280mm
  • 厚み:
    1.2mm
  • 内容量:
    1双

型番

EA354DC-71 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
掌周り
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354DC-71

M
210mm
72mm
1双

1個

930( 1,023円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

とろける程のしなやかさを極めた仕上がりの塩化ビニール・ニトリルゴム製手袋(裏:綿100%)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(塩ビ・ニトリルゴム)の型番EA354DC-71のページです。
型番EA354DC-71に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(塩ビ・ニトリルゴム)

手袋(塩ビ・ニトリルゴム)

    エスコ 手袋(ニトリルゴム/厚み0.28mm)EA354BD

    エスコ 手袋(ニトリルゴム/厚み0.28mm)EA354BD

      手袋(ニトリル・パウダー無・滑り止付/100枚)

      手袋(ニトリル・パウダー無・滑り止付/100枚)

        手袋(ニトリルゴム・パウダー有無/50枚/厚み0.2mm)

        手袋(ニトリルゴム・パウダー有無/50枚/厚み0.2mm)

          手袋(ニトリルゴム/厚み0.38mm)

          手袋(ニトリルゴム/厚み0.38mm)

            エスコ 手袋(ニトリルゴム/厚み0.28mm)EA354BE

            エスコ 手袋(ニトリルゴム/厚み0.28mm)EA354BE

              ミエローブ(R)ハイブリッドジャージ

              ミエローブ(R)ハイブリッドジャージ

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 三重化学工業
                通常価格 930円 400円 3,690円 3,870円 420円 4,710円 624円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム - すべり止め
                材質 表:ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、裏:綿100% ニトリル(梨地) ニトリルゴム ニトリルゴム100% ニトリル(梨地) 混合(ニトリル+天然)ゴム -
                全長 280mm 300mm 約240mm 約240mm 300mm 300mm -
                厚み 1.2mm 0.28mm 0.1mm 0.2mm 0.38mm 0.28mm -
                内容量 1双 1双 100枚入り 50枚入り 1双 - -

                手袋(塩ビ・ニトリルゴム)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA354DC-72
                EA354DC-73
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 掌周り 中指長さ 内容量

                930円

                ( 1,023円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                L230mm75mm-

                930円

                ( 1,023円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                LL240mm77mm-

                ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました