(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
755円
税込価格
831円

・特に耐油性に優れています。・滑り止め加工、抗菌防臭加工は施されています。・す...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 材質:
    表:ニトリルゴム、裏:綿100%
  • 全長:
    約260mm
  • 厚み:
    0.9mm
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
掌周り
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
210mm
80mm
1双

1個

755( 831円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
220mm
85mm
1双

1個

755( 831円 )

1日目

一部当日出荷可能

LL
230mm
90mm
1双

1個

755( 831円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・特に耐油性に優れています。
・滑り止め加工、抗菌防臭加工は施されています。
・すべり止め加工により、実際の商品写真と若干色が異なる場合があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿)

手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿)

    手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)

    手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)

      手袋(合成ゴム・耐油)

      手袋(合成ゴム・耐油)

        [L/280mm] 手袋・耐油・耐酸(ポリ塩化ビニール)

        [L/280mm] 手袋・耐油・耐酸(ポリ塩化ビニール)

          手袋・耐溶剤(0.2mmポリウレタン製)

          手袋・耐溶剤(0.2mmポリウレタン製)

            手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)

            手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)

              [L/330mm] 手袋・耐溶剤(シリコーン製)

              [L/330mm] 手袋・耐溶剤(シリコーン製)

                手袋・耐油・耐薬品(PVC)/厚み1.4mm

                手袋・耐油・耐薬品(PVC)/厚み1.4mm

                  手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン製)

                  手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン製)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 755円 609円 1,060円 975円 7,079円 1,310円 7,900円 840円 4,000円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                    使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                    商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め 塩化ビニール ポリウレタン すべり止め 薄手ゴム - ポリウレタン
                    材質 表:ニトリルゴム、裏:綿100% 表:ニトリルゴム、裏:綿メリヤス 表:NBR系合成ゴム、裏:綿メリヤス 表:ポリ塩化ビニール、裏:綿メリヤス ポリウレタン 表面:ニトリルゴムコーティング裏地:綿、ポリエステル 表:シリコン、裏:ポリエステル 表:PVCコーティング裏地:コットンジャージ ポリウレタン
                    全長 約260mm - 250mm 280mm 300mm 350mm 330mm - 300mm
                    厚み 0.9mm 0.9mm 指先~手の平:0.8mm、手首:0.6~0.65mm 約1.36mm 0.2mm 0.5mm 1.2mm(裏地含) 1.4mm 0.1mm

                    手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました