(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インナー手袋(ナイロン/厚み0.8mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インナー手袋(ナイロン/厚み0.8mm)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
720円
税込単価
792円

・特長…薄くても保温性が良い。抗菌、防臭、吸湿放出・革手袋、ビニール手袋のイン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    インナータイプ
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    13
  • 材質:
    ナイロンレオナ66
  • 詳細1:
    13ゲージ
  • 全長:
    約180mm
  • 厚み:
    0.8mm
  • 掌周り:
    145mm
  • 中指長さ:
    65mm
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

EA354C-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354C-12

ブラック
1双

1個

720( 792円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・特長…薄くても保温性が良い。抗菌、防臭、吸湿放出
・革手袋、ビニール手袋のインナー用としてもご使用いただけます。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インナー手袋(ナイロン/厚み0.8mm)の型番EA354C-12のページです。
型番EA354C-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インナー手袋(ナイロン/厚み0.8mm)

インナー手袋(ナイロン/厚み0.8mm)

    手袋・インナー指無(ナイロン)

    手袋・インナー指無(ナイロン)

      [フリー/220mm]手袋・インナー(綿シームレス/20枚)

      [フリー/220mm]手袋・インナー(綿シームレス/20枚)

        [L/220mm] 手袋・インナー(キュプラポリエステル/10双)

        [L/220mm] 手袋・インナー(キュプラポリエステル/10双)

          手袋・指無しインナー(ウーリーナイロン)

          手袋・指無しインナー(ウーリーナイロン)

            下ばき手袋 No.830 10双入

            下ばき手袋 No.830 10双入

              キュープインナ-手袋 20枚入 B0905 フリーサイズ

              キュープインナ-手袋 20枚入 B0905 フリーサイズ

                インナー手袋 フリーサイズ

                インナー手袋 フリーサイズ

                  インナー手袋 切創防止用

                  インナー手袋 切創防止用

                    [フリー/260mm]手袋・インナー(綿シームレス)

                    [フリー/260mm]手袋・インナー(綿シームレス)

                      下ばき手袋(20枚入) No.830 ホワイト

                      下ばき手袋(20枚入) No.830 ホワイト

                        カーボン・ナイロンインナー手袋PU指先コート

                        カーボン・ナイロンインナー手袋PU指先コート

                          ナイロンインナー手袋 B0910(ショーワグローブ)

                          ナイロンインナー手袋 B0910(ショーワグローブ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン 三商 アズワン アズワン エスコ ショーワグローブ トラスコ中山 ショーワグローブ
                            通常価格 720円 710円 1,389円 2,026円 190円 1,510円 2,200円 2,300円 13,711円 250円 1,776円 359円 2,257円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 7日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ インナータイプ インナータイプ インナータイプ インナータイプ インナータイプ インナータイプ - インナータイプ インナータイプ インナータイプ インナータイプ インナータイプ インナータイプ
                            サイズ フリー フリー フリー L フリー フリー - フリー - フリー フリー S -
                            ゲージ 13 13 13 13 15 - - - 15 - - 13 -
                            材質 ナイロンレオナ66 ナイロンレオナ66 綿 キュプラ、ポリエステル ウーリーナイロン - - - - 綿100% - - -
                            詳細1 13ゲージ 13ゲージ - - 15ゲージ - - - - - - - -

                            インナー手袋(ナイロン/厚み0.8mm)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            作業用に
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/06
                            屋外で作業する際に寒いので
                            インナー手袋として購入。
                            少し大きめのMサイズ手袋に使用。
                            Sサイズをチョイスしましたがかなり伸びるのでちょうどいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました