(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA354BW-25
手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル) テブクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,310円
税込単価
1,441円

・耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工・滑り止め加工ですので、オイルや濡れている物もし...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 材質:
    表面:ニトリルゴムコーティング裏地:綿、ポリエステル
  • 全長:
    350mm
  • 厚み:
    0.5mm
  • 内容量:
    1双

型番

EA354BW-25 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ全長(mm)掌周り(mm)中指長さ(mm)材質厚み
EA354BW-25M35022080表: ニトリルゴムコーティング、裏: 綿0.5mm
EA354BW-26L35023083表: ニトリルゴムコーティング、裏: 綿0.5mm
EA354BW-27LL35024085表: ニトリルゴムコーティング、裏: 綿0.5mm
 
商品情報を表示

EA354BW-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
掌周り
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354BW-25

M
220mm
80mm
1双

1個

1,310( 1,441円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工
・滑り止め加工ですので、オイルや濡れている物もしっかりつかめます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)の型番EA354BW-25のページです。
型番EA354BW-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)

手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)

    手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ロング)

    手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ロング)

      手袋(合成ゴム・耐油)

      手袋(合成ゴム・耐油)

        [L/280mm] 手袋・耐油・耐酸(ポリ塩化ビニール)

        [L/280mm] 手袋・耐油・耐酸(ポリ塩化ビニール)

          手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)

          手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)

            ダイローブ手袋 223

            ダイローブ手袋 223

              手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)

              手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)

                手袋(ネオプレンゴム・綿フランネル裏)

                手袋(ネオプレンゴム・綿フランネル裏)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コクゴ エスコ エスコ
                  通常価格 1,310円 3,490円 1,060円 975円 609円 2,320円 190円 2,340円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                  商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め 塩化ビニール すべり止め ポリウレタン すべり止め -
                  材質 表面:ニトリルゴムコーティング裏地:綿、ポリエステル 表:ニトリルゴムコーティング裏:綿、ポリエステル 表:NBR系合成ゴム、裏:綿メリヤス 表:ポリ塩化ビニール、裏:綿メリヤス 表:ニトリルゴム、裏:綿メリヤス - 塩化ビニール 表:ネオプレン(梨地)裏:綿フランネル貼
                  全長 350mm 650mm 250mm 280mm - - 300mm -
                  厚み 0.5mm 0.5mm 指先~手の平:0.8mm、手首:0.6~0.65mm 約1.36mm 0.9mm - 0.3mm 2.2mm

                  手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA354BW-26
                  EA354BW-27
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ 掌周り 中指長さ 内容量

                  1,310円

                  ( 1,441円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  L230mm83mm-

                  1,310円

                  ( 1,441円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  LL240mm85mm-

                  耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました