(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋・耐油・耐薬品(PVC)/厚み1.4mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋・耐油・耐薬品(PVC)/厚み1.4mm

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
840円
税込単価
924円

・摩耗に強く耐久性に優れています・用途…化学薬品、オイル、グリースを扱う作業に...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • サイズ:
    L
  • 材質:
    表:PVCコーティング裏地:コットンジャージ
  • 詳細1:
    洗濯可能
  • 厚み:
    1.4mm
  • 中指長さ:
    80mm
  • 内容量:
    1双

型番

EA354BW-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長
掌周り
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354BW-10

300mm
265mm
1双

1個

840( 924円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・摩耗に強く耐久性に優れています
・用途…化学薬品、オイル、グリースを扱う作業に使用する経済的な手袋
・摩耗に対して耐性があります。
・洗濯可能
・際立った耐久性
・多用途に対応
・ざらざらした表面が特徴
・磨耗に強い

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋・耐油・耐薬品(PVC)/厚み1.4mmの型番EA354BW-10のページです。
型番EA354BW-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋・耐油・耐薬品(PVC)/厚み1.4mm

手袋・耐油・耐薬品(PVC)/厚み1.4mm

    手袋(合成ゴム・耐油)

    手袋(合成ゴム・耐油)

      [L/280mm] 手袋・耐油・耐酸(ポリ塩化ビニール)

      [L/280mm] 手袋・耐油・耐酸(ポリ塩化ビニール)

        手袋(ネオプレンゴム・綿フランネル裏)

        手袋(ネオプレンゴム・綿フランネル裏)

          手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)

          手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)

            手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿)

            手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿)

              手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン製)

              手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン製)

                [L/330mm] 手袋・耐溶剤(シリコーン製)

                [L/330mm] 手袋・耐溶剤(シリコーン製)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 840円 1,060円 975円 2,340円 609円 755円 4,000円 7,900円
                  通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                  サイズ L - L L - - - L
                  材質 表:PVCコーティング裏地:コットンジャージ 表:NBR系合成ゴム、裏:綿メリヤス 表:ポリ塩化ビニール、裏:綿メリヤス 表:ネオプレン(梨地)裏:綿フランネル貼 表:ニトリルゴム、裏:綿メリヤス 表:ニトリルゴム、裏:綿100% ポリウレタン 表:シリコン、裏:ポリエステル
                  詳細1 洗濯可能 特殊滑り止め加工 - - - - - -
                  厚み 1.4mm 指先~手の平:0.8mm、手首:0.6~0.65mm 約1.36mm 2.2mm 0.9mm 0.9mm 0.1mm 1.2mm(裏地含)

                  手袋・耐油・耐薬品(PVC)/厚み1.4mmのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました