(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA354BG-7
手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン製)【5個入り】 テブクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

・蒸れにくい透湿性の為、汗によるべたつきが軽減されます。・耐磨耗性に優れていま...

詳細情報を確認する

型番

EA354BG-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA354BG-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
掌周り
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354BG-7

L
242mm
79mm
5双入り

1パック

5個入り

4,000( 4,400円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・蒸れにくい透湿性の為、汗によるべたつきが軽減されます。
・耐磨耗性に優れています。
・手袋に水滴が付着したとき、ボツボツ状になりますが、樹脂が水分を吸収しただけで、時間の経過とともに元に戻ります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン製)の型番EA354BG-7のページです。
型番EA354BG-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン製)

手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン製)

    耐薬手袋 ビューティーあつ手

    耐薬手袋 ビューティーあつ手

      耐溶剤手袋 ダイローブ550(LW)

      耐溶剤手袋 ダイローブ550(LW)

        耐溶剤手袋 SD-1000 LL

        耐溶剤手袋 SD-1000 LL

          作業用手袋 耐シンナー手袋

          作業用手袋 耐シンナー手袋

            手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)

            手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)

              ダイローブ手袋 223

              ダイローブ手袋 223

                ダイローブ手袋 223 Lサイズ

                ダイローブ手袋 223 Lサイズ

                  ダイローブ手袋 5800 330mm(ダイヤゴム)

                  ダイローブ手袋 5800 330mm(ダイヤゴム)

                    耐薬手袋 ORANGE NITRILE 90枚入

                    耐薬手袋 ORANGE NITRILE 90枚入

                      手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ロング)

                      手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ロング)

                        メーカー エスコ 東和コーポレーション(ビニスター) ダイヤゴム ショーワグローブ 三重化学工業 エスコ コクゴ コクゴ ダイヤゴム アズワン エスコ
                        通常価格 4,000円 384円 3,330円 2,574円 2,146円 1,310円 2,320円 2,320円 4,300円 5,569円 3,490円
                        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                        使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                        商品タイプ ポリウレタン 天然ゴム ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン すべり止め ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン その他 すべり止め
                        材質 ポリウレタン - - - - 表面:ニトリルゴムコーティング裏地:綿、ポリエステル - - - - 表:ニトリルゴムコーティング裏:綿、ポリエステル
                        全長 300mm - - - - 350mm - - - - 650mm
                        厚み 0.1mm - - - - 0.5mm - - - - 0.5mm

                        手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン製)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA354BG-6
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ 掌周り 中指長さ 内容量

                        4,000円

                        ( 4,400円 )

                        5個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        M226mm75mm5双入り

                        耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました