(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋・耐溶剤(0.2mmポリウレタン製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋・耐溶剤(0.2mmポリウレタン製)【5個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,079円
税込価格
7,787円

・用途…印刷業、塗装業、試験、研究、精密機器製造などに・耐油、耐溶剤性・裏地が...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
掌周り
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
226mm
75mm
5双

1パック

5個入り

7,079( 7,787円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
242mm
79mm
5双

1パック

5個入り

7,079( 7,787円 )

1日目

一部当日出荷可能

LL
258mm
92mm
5双

1パック

5個入り

7,079( 7,787円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・用途…印刷業、塗装業、試験、研究、精密機器製造などに
・耐油、耐溶剤性
・裏地がなく薄い為、細かい作業に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋・耐溶剤(0.2mmポリウレタン製)

手袋・耐溶剤(0.2mmポリウレタン製)

    [L/330mm] 手袋・耐溶剤(シリコーン製)

    [L/330mm] 手袋・耐溶剤(シリコーン製)

      手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿)

      手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿)

        手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン製)

        手袋・耐溶剤(0.1mmポリウレタン製)

          手袋(合成ゴム・耐油)

          手袋(合成ゴム・耐油)

            手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)

            手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)

              手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)

              手袋・耐油(ニトリルゴム・裏 綿メリヤス)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 7,079円 7,900円 755円 4,000円 1,060円 1,310円 609円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                商品タイプ ポリウレタン 薄手ゴム すべり止め ポリウレタン すべり止め すべり止め すべり止め
                材質 ポリウレタン 表:シリコン、裏:ポリエステル 表:ニトリルゴム、裏:綿100% ポリウレタン 表:NBR系合成ゴム、裏:綿メリヤス 表面:ニトリルゴムコーティング裏地:綿、ポリエステル 表:ニトリルゴム、裏:綿メリヤス
                全長 300mm 330mm 約260mm 300mm 250mm 350mm -
                厚み 0.2mm 1.2mm(裏地含) 0.9mm 0.1mm 指先~手の平:0.8mm、手首:0.6~0.65mm 0.5mm 0.9mm

                手袋・耐溶剤(0.2mmポリウレタン製)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました