(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(厚手天然ゴム・メリヤス裏)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(厚手天然ゴム・メリヤス裏)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,690円
税込価格
2,959円

・抗菌防臭加工が施されています。・手袋と腕カバーは一体型されています。・丈夫で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    ロング
  • 材質:
    表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス
  • 詳細1:
    袖口ジャージ絞り
  • 全長:
    550mm
  • 厚み:
    手の平部分:1.22~1.43mm、腕カバー部分:1.05~1.25mm
  • 詳細2:
    抗菌防臭加工
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
掌周り
中指長さ
重量
腕カバーサイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
230mm
85mm
307g(1パック)
最大径:180mm、最小径:80mm
1双

1個

2,690( 2,959円 )

1日目

一部当日出荷可能

LL
240mm
95mm
-
(Lサイズで)最大径:180mm、最小径:80mm
1双

1個

2,690( 2,959円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・抗菌防臭加工が施されています。
・手袋と腕カバーは一体型されています。
・丈夫で長持ち、水回り作業に最適です
・漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に
・弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(厚手天然ゴム・メリヤス裏)

手袋(厚手天然ゴム・メリヤス裏)

    ジョブスター(3双組) 181-3P

    ジョブスター(3双組) 181-3P

      天然ゴム手袋3双

      天然ゴム手袋3双

        メーカー エスコ 東和コーポレーション(ビニスター) コーコス信岡
        通常価格 2,690円 1,484円 980円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 8日目   3日目  
        商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム
        仕様 ロング - -
        材質 表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス - -
        詳細1 袖口ジャージ絞り - -
        全長 550mm - -

        手袋(厚手天然ゴム・メリヤス裏)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました