(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋・耐油(塩化ビニール・綿シームレス裏)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA354BF-16
手袋・耐油(塩化ビニール・綿シームレス裏) テブクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,290円
税込単価
1,419円

耐油性に優れた塩化ビニール・綿シームレス(裏)製の袖口ゴム入りロング手袋。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 仕様:
    ロング
  • 材質:
    表・腕カバー:塩化ビニール、裏:綿シームレス編
  • 詳細1:
    袖口ゴム入り
  • 全長:
    610mm
  • 厚み:
    手袋:1.3mm、腕カバー:0.3mm
  • 内容量:
    1双

型番

EA354BF-16 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA354BF-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
掌周り
中指長さ
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354BF-16

M
226mm
75mm
328g
1双

1個

1,290( 1,419円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐油性に優れた塩化ビニール・綿シームレス(裏)製の袖口ゴム入りロング手袋。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋・耐油(塩化ビニール・綿シームレス裏)の型番EA354BF-16のページです。
型番EA354BF-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋・耐油(塩化ビニール・綿シームレス裏)

手袋・耐油(塩化ビニール・綿シームレス裏)

    テムレス NO281

    テムレス NO281

      作業用手袋 耐シンナー手袋

      作業用手袋 耐シンナー手袋

        耐油手袋 ダイローブ220-33

        耐油手袋 ダイローブ220-33

          耐油用 ダイローブ220

          耐油用 ダイローブ220

            耐油手袋スーパーロングタイプ

            耐油手袋スーパーロングタイプ

              耐油手袋 ダイローブ220-55

              耐油手袋 ダイローブ220-55

                メーカー エスコ ショーワグローブ 三重化学工業 ダイヤゴム ダイヤゴム アズワン ダイヤゴム
                通常価格 1,290円 804円 2,146円 1,348円 1,121円 1,215円 3,986円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   4日目  
                使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                商品タイプ 塩化ビニール ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン 塩化ビニール ポリウレタン
                仕様 ロング - - ロング - ロング ロング
                材質 表・腕カバー:塩化ビニール、裏:綿シームレス編 - - - - - -
                詳細1 袖口ゴム入り - - - - - -

                手袋・耐油(塩化ビニール・綿シームレス裏)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA354BF-17
                EA354BF-18
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 掌周り 中指長さ 重量 内容量

                1,290円

                ( 1,419円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                L238mm80mm328g(Mサイズで)-

                1,290円

                ( 1,419円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                LL255mm85mm328g(Mサイズで)-

                耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました