(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 手袋(ニトリルゴム/厚み0.28mm)EA354BE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスコ 手袋(ニトリルゴム/厚み0.28mm)EA354BE【12個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,710円
税込価格
5,181円

・エンボス加工で滑りにくい手袋です・人間工学に基づいたデザインで疲労を軽減、快...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    混合(ニトリル+天然)ゴム
  • 詳細1:
    化学用
  • 全長:
    300mm
  • 厚み:
    0.28mm
  • 詳細2:
    ストレートカフ
  • 詳細3:
    低弾性
  • 詳細4:
    エンボス加工

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
仕様
サイズ
掌周り
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ニトリルゴム
ロング
M
220mm
85mm
12双入り

1パック

12個入り

4,710( 5,181円 )

2日目

一部当日出荷可能

ニトリルゴム
ロング
L
235mm
88mm
12双入り

1パック

12個入り

4,710( 5,181円 )

2日目

一部当日出荷可能

ニトリルゴム
ロング
XL
245mm
90mm
12双入り

1パック

12個入り

4,710( 5,181円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・エンボス加工で滑りにくい手袋です
・人間工学に基づいたデザインで疲労を軽減、快適性が向上。
・フィット感弱め、裏地なし、幅広い化学物質から保護

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 手袋(ニトリルゴム/厚み0.28mm)EA354BE

エスコ 手袋(ニトリルゴム/厚み0.28mm)EA354BE

    手袋(ポリエステル・綿・ニトリルゴムコーティング)

    手袋(ポリエステル・綿・ニトリルゴムコーティング)

      手袋(ニトリルゴム/厚み0.38mm)

      手袋(ニトリルゴム/厚み0.38mm)

        手袋(ニトリルゴムコーティング/ケブラー/厚み1.3mm)

        手袋(ニトリルゴムコーティング/ケブラー/厚み1.3mm)

          エスコ 手袋(ニトリルゴム/厚み0.28mm)EA354BD

          エスコ 手袋(ニトリルゴム/厚み0.28mm)EA354BD

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 4,710円 500円 420円 950円 400円
            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            材質 混合(ニトリル+天然)ゴム 基材:ポリエステル・綿コーティング:ニトリルゴム ニトリル(梨地) 樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ケブラー ニトリル(梨地)
            詳細1 化学用 - 裏地なし EU規格CEEN388耐切創レベル3 裏地なし
            全長 300mm - 300mm - 300mm
            厚み 0.28mm 1.2mm 0.38mm 1.3mm 0.28mm
            詳細2 ストレートカフ - 内側パウダー入り - パウダーなし

            エスコ 手袋(ニトリルゴム/厚み0.28mm)EA354BEのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました