(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(ニトリル・パウダー無・滑り止付/100枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA354BD-93
手袋(ニトリル・パウダー無・滑り止付/100枚)【100個入り】 テブクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,690円
税込単価
4,059円

・加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくいニトリル手袋です。・明るい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 材質:
    ニトリルゴム
  • 詳細1:
    パウダーなし
  • 全長:
    約240mm
  • 厚み:
    0.1mm
  • 詳細2:
    指先すべり止付
  • 詳細3:
    低弾性
  • 内容量:
    100枚入り

型番

EA354BD-93 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA354BD-93 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354BD-93

XL
100枚入り

1パック

100個入り

3,690( 4,059円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくいニトリル手袋です。
・明るい色による高い視認性

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(ニトリル・パウダー無・滑り止付/100枚)の型番EA354BD-93のページです。
型番EA354BD-93に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(ニトリル・パウダー無・滑り止付/100枚)

手袋(ニトリル・パウダー無・滑り止付/100枚)

    手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/滑止加工)

    手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート/滑止加工)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 3,690円 420円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
      商品タイプ ニトリルゴム すべり止め
      材質 ニトリルゴム 基材:ナイロン・ポリエステル、コーティング:ニトリルゴム
      詳細1 パウダーなし -
      全長 約240mm -
      厚み 0.1mm 0.7mm

      手袋(ニトリル・パウダー無・滑り止付/100枚)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      EA354BD-91
      EA354BD-92
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ 内容量

      3,690円

      ( 4,059円 )

      100個入り

      1パック あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      M-

      3,690円

      ( 4,059円 )

      100個入り

      1パック あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      L-

      ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました