(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(ニトリルゴム・パウダー有無/50枚/厚み0.2mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA354BD-71
手袋(ニトリルゴム・パウダー有無/50枚/厚み0.2mm)【50個入り】 テブクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

・加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくいニトリル手袋です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 材質:
    ニトリルゴム100%
  • 全長:
    約240mm
  • 厚み:
    0.2mm
  • 詳細2:
    ロールカフ
  • 詳細3:
    左右兼用
  • 内容量:
    50枚入り

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

EA354BD-71 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA354BD-71 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
詳細1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354BD-71

M
パウダーあり
50枚入り

1パック

50個入り

4,000( 4,400円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくいニトリル手袋です。

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(ニトリルゴム・パウダー有無/50枚/厚み0.2mm)の型番EA354BD-71のページです。
型番EA354BD-71に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(ニトリルゴム・パウダー有無/50枚/厚み0.2mm)

手袋(ニトリルゴム・パウダー有無/50枚/厚み0.2mm)

    サニーフーズニトリル手袋・ロング GTF 2909-10シリーズ

    サニーフーズニトリル手袋・ロング GTF 2909-10シリーズ

      ニトリルゴム手袋 耐油トワロンハード ロングタイプ

      ニトリルゴム手袋 耐油トワロンハード ロングタイプ

        メーカー エスコ アズワン 東和コーポレーション(トワロン)
        通常価格 3,870円 1,477円 943円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
        商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム -
        材質 ニトリルゴム100% - -
        全長 約240mm - -
        厚み 0.2mm - -
        詳細2 ロールカフ - -

        手袋(ニトリルゴム・パウダー有無/50枚/厚み0.2mm)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA354BD-71F
        EA354BD-72
        EA354BD-72F
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ 詳細1 内容量

        3,870円

        ( 4,257円 )

        50個入り

        1パック あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        Mパウダーなし-

        3,870円

        ( 4,257円 )

        50個入り

        1パック あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        Lパウダーあり-

        3,870円

        ( 4,257円 )

        50個入り

        1パック あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        Lパウダーなし-

        ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました