(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(ニトリルゴム・パウダー有無/100枚/厚み0.1mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(ニトリルゴム・パウダー有無/100枚/厚み0.1mm)【100個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,360円
税込単価
4,796円

特殊なニトリル化合物でできており、擦過・刺突・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 材質:
    ニトリルゴム100%
  • 全長:
    240mm
  • 厚み:
    0.1mm
  • 詳細2:
    ロールカフ
  • 内容量:
    100枚入り

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

EA354BD-50F 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
詳細1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354BD-50F

S
パウダーなし
100枚入り

1パック

100個入り

4,360( 4,796円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊なニトリル化合物でできており、擦過・刺突・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対しても耐性があります。

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(ニトリルゴム・パウダー有無/100枚/厚み0.1mm)の型番EA354BD-50Fのページです。
型番EA354BD-50Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(ニトリルゴム・パウダー有無/100枚/厚み0.1mm)

手袋(ニトリルゴム・パウダー有無/100枚/厚み0.1mm)

    手袋(ニトリルゴム・パウダー有無/50枚/厚み0.2mm)

    手袋(ニトリルゴム・パウダー有無/50枚/厚み0.2mm)

      手袋(ニトリル・パウダー無・滑り止付/100枚)

      手袋(ニトリル・パウダー無・滑り止付/100枚)

        エスコ 手袋(ニトリルゴム/厚み0.28mm)EA354BD

        エスコ 手袋(ニトリルゴム/厚み0.28mm)EA354BD

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 4,360円 3,870円 3,690円 400円
          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
          材質 ニトリルゴム100% ニトリルゴム100% ニトリルゴム ニトリル(梨地)
          全長 240mm 約240mm 約240mm 300mm
          厚み 0.1mm 0.2mm 0.1mm 0.28mm
          詳細2 ロールカフ ロールカフ 指先すべり止付 パウダーなし

          手袋(ニトリルゴム・パウダー有無/100枚/厚み0.1mm)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました