(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋・耐熱/クリーンルーム(合成皮革)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA354AF-37
手袋・耐熱/クリーンルーム(合成皮革) テブクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,413円
税込単価
7,054円

・優れた耐熱性、耐磨耗性に加えてソフトな素材で抜群の操作性。・JISクラス5対...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    ポリウレタン・ポリエステル
  • 厚み(mm):
    2
  • サイズ:
    フリー
  • 掌周り:
    245mm
  • 中指長さ:
    85mm
  • 素材耐熱温度:
    220℃/5秒
  • 材質詳細:
    表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ナイロン・ポリウレタン

型番

EA354AF-37 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA354AF-37 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354AF-37

400mm

1個

6,413( 7,054円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・優れた耐熱性、耐磨耗性に加えてソフトな素材で抜群の操作性。
・JISクラス5対応のクリーンルーム内で洗浄梱包されたクリーンパック商品です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋・耐熱/クリーンルーム(合成皮革)の型番EA354AF-37のページです。
型番EA354AF-37に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋・耐熱/クリーンルーム(合成皮革)

手袋・耐熱/クリーンルーム(合成皮革)

    手袋・耐熱/耐磨耗(合成皮革)

    手袋・耐熱/耐磨耗(合成皮革)

      手袋(薄手・綿/12双)

      手袋(薄手・綿/12双)

        手袋(ナイロン・ポリウレタンコート指先/10双)

        手袋(ナイロン・ポリウレタンコート指先/10双)

          薄手ナイロン手袋

          薄手ナイロン手袋

            手袋(ナイロン・ポリウレタンコート掌/10双)

            手袋(ナイロン・ポリウレタンコート掌/10双)

              [フリー] 手袋(ドライブ用・滑り止め付/1双)

              [フリー] 手袋(ドライブ用・滑り止め付/1双)

                高級薄手綿手袋(マチ付/厚み0.5mm)

                高級薄手綿手袋(マチ付/厚み0.5mm)

                  制電手袋(手の平コーティング)

                  制電手袋(手の平コーティング)

                    [L] 手袋(ドライブ用/12双)

                    [L] 手袋(ドライブ用/12双)

                      手袋(綿/12双)

                      手袋(綿/12双)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 5,643円 4,664円 1,300円 2,430円 3,590円 2,080円 390円 1,900円 690円 3,510円 1,170円
                        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 手袋 - - 手袋 - - - 手袋 - - -
                        材質 ポリウレタン・ポリエステル - - ナイロン - - - その他 - - -
                        厚み(mm) 2 - - 2.2 - - - 0.5 - - -
                        サイズ フリー - - - - - - - - - -
                        掌周り 245mm - - - - - - - - - -

                        手袋・耐熱/クリーンルーム(合成皮革)のレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        型掃除
                        評価 4.0満足度:4.02019/06/30
                        温度が高くなっている状態の型掃除に使用。
                        耐熱なので熱くなく使用できました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA354AF-36
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        全長

                        5,643円

                        ( 6,207円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        一部当日出荷可能

                        260mm

                        クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました