(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋・耐熱(クリーンルーム用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋・耐熱(クリーンルーム用)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
21,696円 18,975円
税込単価
23,866円 20,873円

・優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。・立体縫製で自然な指の曲りを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 厚み(mm):
    3.5
  • サイズ:
    フリー
  • 掌周り:
    270mm
  • 中指長さ:
    100mm
  • 素材耐熱温度:
    500℃

型番

EA354AF-26A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
全長
重量
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354AF-26A

ポリウレタン・ポリエステル
350mm
217g
甲表:ケブラー、甲裏:綿100%、平表:PBO繊維(ザイロン)100%、平裏:アラミド混フェルト、平の中:耐熱シート、裏:ポリエステル100%

1個

21,696円

18,975

( 20,873円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。
・立体縫製で自然な指の曲りを実現。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋・耐熱(クリーンルーム用)の型番EA354AF-26Aのページです。
型番EA354AF-26Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋・耐熱(クリーンルーム用)

手袋・耐熱(クリーンルーム用)

    [フリー/280mm]手袋・耐熱(クリーンルーム用)

    [フリー/280mm]手袋・耐熱(クリーンルーム用)

      [フリー/140mm]手袋(指出し・薄手ナイロン/10双)

      [フリー/140mm]手袋(指出し・薄手ナイロン/10双)

        手袋(綿/12双)

        手袋(綿/12双)

          手袋(極薄ナイロン・滑り止め付)

          手袋(極薄ナイロン・滑り止め付)

            高級薄手綿手袋(マチ付/厚み0.5mm)

            高級薄手綿手袋(マチ付/厚み0.5mm)

              [L] 手袋(ドライブ用/12双)

              [L] 手袋(ドライブ用/12双)

                手袋(低発塵/ナイロン・ポレエステル/10双)

                手袋(低発塵/ナイロン・ポレエステル/10双)

                  手袋(薄手・綿/12双)

                  手袋(薄手・綿/12双)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 21,696円 9,922円 1,660円 1,170円 250円 1,900円 3,510円 2,450円 1,300円
                    通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ 手袋 手袋 - - - 手袋 - - -
                    厚み(mm) 3.5 3.5 - - - 0.5 - - -
                    サイズ フリー フリー - - - - - - -
                    掌周り 270mm 270mm - - - - - - -
                    中指長さ 100mm 85mm - - - - - - -

                    手袋・耐熱(クリーンルーム用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました