(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(薄手・ナイロン・天然ゴム張り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(薄手・ナイロン・天然ゴム張り)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
390円
税込価格
429円

・特長…柔らかく、すべりにくく、通気性がよい。・用途…指先での細かい作業に最適

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    ゴム張り
  • ゲージ:
    13
  • 材質:
    ナイロン、天然ゴムコーティング
  • 詳細1:
    13ゲージ
  • 厚み:
    1.8mm
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズにより、手首カラーが異なります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
225mm
180mm
80mm
本体:ブルー、手首:ネイビー
1双

1個

390( 429円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
240mm
190mm
85mm
本体:ブルー、手首:ブラック
1双

1個

390( 429円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・特長…柔らかく、すべりにくく、通気性がよい。
・用途…指先での細かい作業に最適

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズにより、手首カラーが異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(薄手・ナイロン・天然ゴム張り)

手袋(薄手・ナイロン・天然ゴム張り)

    手袋(ポリエステル・綿・天然ゴムコート/緑)

    手袋(ポリエステル・綿・天然ゴムコート/緑)

      手袋(ポリエステル・綿・天然ゴムコート/黒)

      手袋(ポリエステル・綿・天然ゴムコート/黒)

        [フリー] 手袋(ナイロン・天然ゴム張り)

        [フリー] 手袋(ナイロン・天然ゴム張り)

          手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴム張り)

          手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴム張り)

            手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコート)

            手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコート)

              手袋(薄手・ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコート)

              手袋(薄手・ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコート)

                [L/300mm] 手袋(天然ゴム・綿メリヤス裏)

                [L/300mm] 手袋(天然ゴム・綿メリヤス裏)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 390円 375円 395円 490円 550円 580円 360円 1,060円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム
                  仕様 ゴム張り 背抜き - ゴム張り - 背抜き 背抜き -
                  ゲージ 13 - - - 7 - - -
                  材質 ナイロン、天然ゴムコーティング 基材:ポリエステル・綿コーティング:天然ゴム 樹脂部分:天然ゴム(カーボンブラック配合)、繊維部分:ポリエステル、綿、その他 基材:ナイロン、天然ゴムコーティング ナイロン、ポリエステル 樹脂部:天然ゴム、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他 基材:ナイロン・ポリエステルコーティング:天然ゴム 表:天然ゴム、裏:綿メリヤス
                  詳細1 13ゲージ - - - - - - -

                  手袋(薄手・ナイロン・天然ゴム張り)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました