(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軍 手(滑り止め付/5双)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軍 手(滑り止め付/5双)【5個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
535円
税込単価
589円

塩化ビニール製ドットの滑り止めがついたLサイズの1パック5双入り軍手。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • 仕様:
    ボツ
  • サイズ:
    L
  • ゲージ:
    7
  • 材質:
    基材:綿・ポリエステル・レーヨン、滑り止め:塩化ビニール
  • 全長:
    約230mm
  • 掌周り:
    200mm
  • 中指長さ:
    75mm
  • 滑り止め材質:
    塩化ビニール
  • 編み本数:
    2本編
  • 総重量:
    300g
  • JANコード:
    4518340215177
  • 内容量:
    5双

型番

EA354AB-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354AB-5

5双

1パック

5個入り

535( 589円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

塩化ビニール製ドットの滑り止めがついたLサイズの1パック5双入り軍手。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軍 手(滑り止め付/5双)の型番EA354AB-5のページです。
型番EA354AB-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軍 手(滑り止め付/5双)

軍 手(滑り止め付/5双)

    [フリー/230mm]手袋(滑り止め付/10双)

    [フリー/230mm]手袋(滑り止め付/10双)

      手袋(滑り止め付・青・黒/12双)

      手袋(滑り止め付・青・黒/12双)

        [フリー] 手袋(耐切創・滑り止め付/ケブラー)

        [フリー] 手袋(耐切創・滑り止め付/ケブラー)

          勝星 ポチロン 婦人用

          勝星 ポチロン 婦人用

            ユニワールド WORKS HOMME ゴム引き ブルー 5双組

            ユニワールド WORKS HOMME ゴム引き ブルー 5双組

              手袋(ケブラー/すべり止め付)

              手袋(ケブラー/すべり止め付)

                [L]手袋(ケブラー/薄手/すべり止め付)

                [L]手袋(ケブラー/薄手/すべり止め付)

                  230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

                  230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

                    軍手(滑り止め付)

                    軍手(滑り止め付)

                      [フリー]手 袋(滑り止め付)

                      [フリー]手 袋(滑り止め付)

                        手袋(滑り止め付/ケブラー)

                        手袋(滑り止め付/ケブラー)

                          K+スベリ止め付綿スムス手袋

                          K+スベリ止め付綿スムス手袋

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 勝星産業 ユニワールド エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コメリ
                            通常価格 535円 950円 1,070円 1,431円 253円 612円 850円 560円 750円 300円 820円 1,090円 998円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 - - 耐切創 - 作業用 - - 耐切創 作業用 - 耐切創 作業用
                            商品タイプ 軍手 すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め 軍手 すべり止め すべり止め すべり止め
                            仕様 ボツ - - - ボツ ゴム引き - - - ボツ - - -
                            サイズ L フリー - フリー - フリー - L - - フリー - -
                            ゲージ 7 - 7 13 7 7 13 13 10 7 10 7 -

                            軍 手(滑り止め付/5双)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました