(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴム張り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴム張り)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

手の平から指先にかけて天然ゴムのすべり止めが付いたナイロン・ポリエステル製の手...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • 材質:
    ナイロン、ポリエステル
  • 全長:
    約230mm
  • 厚み:
    2.8mm
  • 掌周り:
    230mm
  • 中指長さ:
    75mm
  • 重量:
    112g
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

EA354AB-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
仕様
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354AB-20

天然ゴム
ゴム張り
オレンジ
1双

1個

550( 605円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

手の平から指先にかけて天然ゴムのすべり止めが付いたナイロン・ポリエステル製の手袋。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴム張り)の型番EA354AB-20のページです。
型番EA354AB-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴム張り)

手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴム張り)

    ホット絞り手袋 オレンジ

    ホット絞り手袋 オレンジ

      手袋(薄手・ナイロン・天然ゴム張り)

      手袋(薄手・ナイロン・天然ゴム張り)

        耐薬品天然ゴム手袋(厚手タイプ) 600mm

        耐薬品天然ゴム手袋(厚手タイプ) 600mm

          [フリー] 手袋(ナイロン・天然ゴム張り)

          [フリー] 手袋(ナイロン・天然ゴム張り)

            No.416特殊滑り止付手袋ハナローブ

            No.416特殊滑り止付手袋ハナローブ

              NO.436滑り止付工業用手袋ハナローブ

              NO.436滑り止付工業用手袋ハナローブ

                アトム ゴム張り クロベエ 3双組

                アトム ゴム張り クロベエ 3双組

                  ゴム手DX 巧みの力 BP-421

                  ゴム手DX 巧みの力 BP-421

                    天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO

                    天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO

                      メーカー エスコ コクゴ エスコ アズワン エスコ アズワン アズワン アトム(安全・保護用品) オカモト 東和コーポレーション(トワロン)
                      通常価格 550円 1,047円 390円 6,099円 490円 2,400円 2,400円 1,351円 340円 434円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                      サイズ フリー - - - フリー - - - - -
                      ゲージ 7 - 13 - - - - - - -
                      材質 ナイロン、ポリエステル - ナイロン、天然ゴムコーティング - 基材:ナイロン、天然ゴムコーティング - - - - -
                      全長 約230mm - - - 約240mm - - - - -
                      厚み 2.8mm - 1.8mm - 1.3mm - - - - -

                      手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴム張り)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました