(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[フリー/250mm]手袋(防振・天然ゴム張り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[フリー/250mm]手袋(防振・天然ゴム張り)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
904円
税込単価
994円

【商品仕様】・材質…純綿、手の平:天然ゴム(防振セル)・全長…250mm・手の...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    防振
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    ゴム張り
  • サイズ:
    フリー
  • 材質:
    純綿、手の平:天然ゴム(防振セル)
  • 全長:
    250mm
  • 厚み:
    2mm
  • 掌周り:
    240mm
  • 中指長さ:
    75mm
  • 内容量:
    1双

型番

EA354AB-111 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354AB-111

1双

1個

904( 994円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…純綿、手の平:天然ゴム(防振セル)
・全長…250mm
・手の平部の衝撃を吸収します。
・運送業、土木建築、倉庫流通業、一般作業に
・JAN:4518340651838

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[フリー/250mm]手袋(防振・天然ゴム張り)の型番EA354AB-111のページです。
型番EA354AB-111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[フリー/250mm]手袋(防振・天然ゴム張り)

[フリー/250mm]手袋(防振・天然ゴム張り)

    0025 凸凹(でこぼこ)防振手袋

    0025 凸凹(でこぼこ)防振手袋

      マックス 快振くん 振動軽減手袋(指無し) フリー

      マックス 快振くん 振動軽減手袋(指無し) フリー

        作業用防振手袋(ロング/厚み1.3mm)

        作業用防振手袋(ロング/厚み1.3mm)

          BD-503 無敵ナックル

          BD-503 無敵ナックル

            ハチアッチ 蜂防護手袋

            ハチアッチ 蜂防護手袋

              防振手袋ニトリル防水シンゲンクン

              防振手袋ニトリル防水シンゲンクン

                作業用防振手袋(厚み1.5mm)

                作業用防振手袋(厚み1.5mm)

                  1122 振動軽減手袋しんげんくんプロ

                  1122 振動軽減手袋しんげんくんプロ

                    防振・防滑手袋(ハーフフィンガー)

                    防振・防滑手袋(ハーフフィンガー)

                      防振・防滑手袋(フルフィンガー)

                      防振・防滑手袋(フルフィンガー)

                        防振手袋(油・水場作業タイプ)

                        防振手袋(油・水場作業タイプ)

                          振動軽減手袋 快振くん

                          振動軽減手袋 快振くん

                            メーカー エスコ 富士手袋 マックス(手袋) エスコ 富士グローブ マックス(手袋) アトム(安全・保護用品) エスコ アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 トラスコ中山 カミキ マックス(手袋)
                            通常価格 904円 1,271円 3,141円 6,200円 488円 4,701円 4,221円 5,220円 1,554円 5,102円 7,165円 3,370円 3,000円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   22日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 防振 - - 防振 防振 防振 - 防振 作業用 防振 防振 防振 -
                            商品タイプ 天然ゴム その他 - - ニトリルゴム 革手 - - すべり止め 革手 革手 その他 -
                            仕様 ゴム張り - - ロング 背抜き 背抜き - - - 指きり - - -
                            サイズ フリー - - - - - - - フリー - - フリー -
                            材質 純綿、手の平:天然ゴム(防振セル) - - 手の平:人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革)手の甲:アラミド繊維(綿貼り)左手人差し指・親指の中:PBO繊維+超延伸樹脂 - - - 手の平:人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革)手の甲:(表)ポリエステル、ポリウレタン(中)振動吸収材(裏)人工皮革 - - - - -

                            [フリー/250mm]手袋(防振・天然ゴム張り)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました