(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軍 手(純綿・厚手・ロング/12双)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軍 手(純綿・厚手・ロング/12双)【12個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,310円
税込単価
1,441円

【商品仕様】・7ゲージ・総重量…1kg・材質…綿100%・全長…約250mm・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軍手
  • ゲージ:
    7
  • 材質:
    綿100%
  • 全長:
    約235mm
  • 掌周り:
    200mm
  • 中指長さ:
    80mm
  • 総重量:
    1kg
  • メーカー型番:
    G-649
  • メーカー:
    おたふく手袋
  • 内容量:
    12双

型番

EA354A-54 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354A-54

12双

1パック

12個入り

1,310( 1,441円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・7ゲージ
・総重量…1kg
・材質…綿100%
・全長…約250mm
・汗を吸いやすく、ベタつきにくく肌にも優しい天然繊維です。
・JAN:4548745625257

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軍 手(純綿・厚手・ロング/12双)の型番EA354A-54のページです。
型番EA354A-54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軍 手(純綿・厚手・ロング/12双)

軍 手(純綿・厚手・ロング/12双)

    軍 手 12双 純綿(5本編)EA354A-43

    軍 手 12双 純綿(5本編)EA354A-43

      軍 手(厚手・純綿/12双)

      軍 手(厚手・純綿/12双)

        軍 手 12双 純綿(13本編)EA354A-22

        軍 手 12双 純綿(13本編)EA354A-22

          軍 手(厚地/12双)

          軍 手(厚地/12双)

            軍 手 12双 純綿(11本編)EA354A-20

            軍 手 12双 純綿(11本編)EA354A-20

              軍手(12双),重量…780g

              軍手(12双),重量…780g

                軍 手 12双 化学繊維(2本編)EA354A-5

                軍 手 12双 化学繊維(2本編)EA354A-5

                  軍 手(純綿・超厚手/1双)

                  軍 手(純綿・超厚手/1双)

                    軍 手 12双 特紡(2本編)EA354A-23

                    軍 手 12双 特紡(2本編)EA354A-23

                      軍 手 12双 純綿(5本編)EA354A

                      軍 手 12双 純綿(5本編)EA354A

                        ミドリ安全 混紡軍手 No.10 (5本編・780g) 12双入

                        ミドリ安全 混紡軍手 No.10 (5本編・780g) 12双入

                          軍手 混綿 600 フリーサイズ

                          軍手 混綿 600 フリーサイズ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ミドリ安全 アズワン
                            通常価格 1,310円 1,320円 2,290円 3,390円 3,630円 2,900円 970円 1,000円 330円 640円 2,090円 1,297円 490円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 - -
                            ゲージ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 - -
                            材質 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿100% 綿(約80%)、レーヨン、ポリエステル、その他(約20%) ポリエステル、ナイロン、レーヨン、その他 綿100% 綿、ポリエステル、その他 綿100% - -
                            全長 約235mm 220mm 約230mm 約230mm 約230mm 約270mm 約220mm 約225mm 230mm 約225mm 約220mm - -
                            掌周り 200mm 190mm 200mm 210mm 190mm 190mm 190mm 190mm 210mm 190mm 200mm - -

                            軍 手(純綿・厚手・ロング/12双)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました