(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋・メカニック(合成革/黒/厚み1mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA353BT-71
手袋・メカニック(合成革/黒/厚み1mm) (S) テブクロ メカニック(ゴウセイカワ/クロ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,600円
税込単価
3,960円

・手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革。・手の甲は通気性の良いスパン...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 仕様:
    背抜き
  • 革手袋種類:
    合成皮革
  • 詳細1:
    マジックテープ止め
  • 厚み:
    1mm
  • 色:
  • 袖口:
    マジックテープ止め
  • 内容量:
    1双

型番

EA353BT-71 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA353BT-71 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA353BT-71

S
210mm
200mm
80mm
1双

1個

3,600( 3,960円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革。
・手の甲は通気性の良いスパンデックス。
・親指と人差し指は、二重構造で、摩耗を軽減し保護を高めています。
・指の間は、Lycra(ライクラ)で肌触りがよく風通しも良いです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋・メカニック(合成革/黒/厚み1mm)の型番EA353BT-71のページです。
型番EA353BT-71に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋・メカニック(合成革/黒/厚み1mm)

手袋・メカニック(合成革/黒/厚み1mm)

    手袋(豚革/あて付/厚み1mm)

    手袋(豚革/あて付/厚み1mm)

      牛革手袋(手の平:牛革 手の甲:綿メリヤス)

      牛革手袋(手の平:牛革 手の甲:綿メリヤス)

        豚革手袋 厚み0.6mm(一般作業、鉄鋼、土木、建築、自動車関連業用)

        豚革手袋 厚み0.6mm(一般作業、鉄鋼、土木、建築、自動車関連業用)

          手袋(牛革/当て付/厚み0.7mm)

          手袋(牛革/当て付/厚み0.7mm)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 3,600円 1,470円 1,820円 1,479円 2,610円
            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
            使用用途 作業用 - - - -
            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手
            仕様 背抜き 背抜き 手の平コート - 手の平コート
            革手袋種類 合成皮革 - - 表革 表革
            詳細1 マジックテープ止め - マジックテープ止 マジックテープ止 マジックテープ止

            手袋・メカニック(合成革/黒/厚み1mm)のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            組み立て作業時に使用しています
            評価 5.0満足度:5.02023/11/21
            機械装置の組み立て作業時に使用しています。今まで使っていた手袋が痛んできたので、同じようなこの商品を購入しました。初めて使用しましたが、何も支障なく使え、サイズ感もフィット感も丁度良かったです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            EA353BT-72
            EA353BT-73
            EA353BT-74
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ 全長 掌周り 中指長さ 内容量

            3,600円

            ( 3,960円 )
            1個 あり

            2日目

            一部当日出荷可能

            M215mm205mm85mm-

            3,600円

            ( 3,960円 )
            1個 あり

            2日目

            一部当日出荷可能

            L220mm210mm88mm-

            3,600円

            ( 3,960円 )
            1個 あり

            2日目

            一部当日出荷可能

            LL225mm215mm90mm-

            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました