(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(合成皮革/黒・グレー/厚み0.5mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(合成皮革/黒・グレー/厚み0.5mm)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,250円
税込価格
1,375円

・用途…土木建築、運送業等・柔らかく摩擦に強い。・水に濡れても滑りにくい。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • 材質:
    手の平:合成皮革、手の甲:ナイロンメッシュ
  • 厚み:
    0.5mm
  • 袖口:
    布ゴム製・マジックテープ止
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番サイズ全長(mm)掌周り(mm)中指長さ(mm)材質厚み仕様
EA353BJ-81M21520092手の平: 合成皮革、手の甲: ナイロンメッシュ0.5mmマジックテープ止
EA353BJ-82L22021094手の平: 合成皮革、手の甲: ナイロンメッシュ0.5mmマジックテープ止
EA353BJ-83LL22522096手の平: 合成皮革、手の甲: ナイロンメッシュ0.5mmマジックテープ止
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
215mm
200mm
92mm
-
1双

1個

1,250( 1,375円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
220mm
210mm
94mm
55g
1双

1個

1,250( 1,375円 )

2日目

一部当日出荷可能

LL
225mm
220mm
96mm
-
1双

1個

1,250( 1,375円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・用途…土木建築、運送業等
・柔らかく摩擦に強い。
・水に濡れても滑りにくい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(合成皮革/黒・グレー/厚み0.5mm)

手袋(合成皮革/黒・グレー/厚み0.5mm)

    手袋(合成皮革/OD色/厚み0.6mm)

    手袋(合成皮革/OD色/厚み0.6mm)

      手袋(合成皮革/青・グレー/厚み1.1mm)

      手袋(合成皮革/青・グレー/厚み1.1mm)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 1,250円 936円 480円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
        使用用途 作業用 作業用 作業用
        商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め
        仕様 背抜き 背抜き 背抜き
        材質 手の平:合成皮革、手の甲:ナイロンメッシュ - 手の平:合成皮革、手の甲:ナイロンメッシュ
        厚み 0.5mm 0.6mm 1.1mm

        手袋(合成皮革/黒・グレー/厚み0.5mm)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました