(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(指先すべり止付・合成皮革)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA353BJ-71
手袋(指先すべり止付・合成皮革) テブクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,360円
税込単価
1,496円

・用途…土木建築・運送・一般作業等お使い下さい。・柔らかく、摩擦に強い手袋です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 材質:
    合成皮革
  • 詳細1:
    手首平ゴム、マジックテープ止め
  • 厚み:
    1.1mm
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

EA353BJ-71 解除

Loading...

製品仕様

手袋(指先すべり止付・合成皮革/白)

手袋(指先すべり止付・合成皮革/黒)

商品情報を表示

EA353BJ-71 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA353BJ-71

M
225mm
200mm
85mm
約59g
1双

1個

1,360( 1,496円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・用途…土木建築・運送・一般作業等お使い下さい。
・柔らかく、摩擦に強い手袋です。
・水に濡れても滑りにくい
・小指を除く、指先滑り止め付
・洗濯可能です。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

手袋(指先すべり止付・合成皮革)の型番EA353BJ-71のページです。
型番EA353BJ-71に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(指先すべり止付・合成皮革)

手袋(指先すべり止付・合成皮革)

    3M 一般作業用コンフォートグリップグローブ

    3M 一般作業用コンフォートグリップグローブ

      作業手袋(すべり止め付)

      作業手袋(すべり止め付)

        手袋(滑り止め付・男性用/女性用)

        手袋(滑り止め付・男性用/女性用)

          カーポップ 女性用

          カーポップ 女性用

            勝星 ポチロン 婦人用

            勝星 ポチロン 婦人用

              [L]手袋(ケブラー/薄手/すべり止め付)

              [L]手袋(ケブラー/薄手/すべり止め付)

                [フリー/230mm]手袋(滑り止め付/10双)

                [フリー/230mm]手袋(滑り止め付/10双)

                  すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)

                  すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)

                    220mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

                    220mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

                      メーカー エスコ スリーエムジャパン エスコ エスコ コクゴ 勝星産業 エスコ エスコ ダンロップ エスコ
                      通常価格 1,360円 587円 4,170円 320円 3,033円 253円 560円 950円 401円 1,080円
                      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め - すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め
                      材質 合成皮革 - 合成皮革、シリコンゴム 表:ポリエステル、裏:綿、すべり止め:天然ゴム - - ケブラー(滑り止め部:塩化ビニル) 基材:綿混、滑り止め:ビニール粒 - ケブラー糸、塩化ビニール
                      詳細1 手首平ゴム、マジックテープ止め - - - - - 13ゲージ - - 7ゲージ
                      厚み 1.1mm - 0.6mm - - - 0.25mm - - 4mm
                      内容量 1双 - 1双 1双 - - 1双 10双 - 1双

                      手袋(指先すべり止付・合成皮革)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA353BJ-72
                      EA353BJ-73
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ 全長 掌周り 中指長さ 重量 内容量

                      1,360円

                      ( 1,496円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      M230mm220mm88mm約64g-

                      1,360円

                      ( 1,496円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      L230mm220mm90mm約66g-

                      すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました