(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(ポリウレタン/黒・青/厚み0.7mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA353BG-76
手袋(ポリウレタン/黒・青/厚み0.7mm) (M) テブクロ(ポリウレタン/クロ アオ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,046円
税込単価
1,151円

・手の平エンボス加工でグリップ力アップ。・吸汗、速乾性に優れている。・紛失防止...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    背抜き
  • 材質:
    手の平:ポリウレタン、手の甲:ポリエステル
  • 詳細1:
    手首布ゴム、マジックテープ止
  • 厚み:
    0.7mm
  • 詳細2:
    洗濯可能
  • 色:
    黒/青
  • 内容量:
    1双

型番

EA353BG-76 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA353BG-76 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA353BG-76

M
210mm
190mm
85mm
-
1双

1個

1,046( 1,151円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・手の平エンボス加工でグリップ力アップ。
・吸汗、速乾性に優れている。
・紛失防止のため、手首部分にスナップ付左右揃えて保管できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(ポリウレタン/黒・青/厚み0.7mm)の型番EA353BG-76のページです。
型番EA353BG-76に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(ポリウレタン/黒・青/厚み0.7mm)

手袋(ポリウレタン/黒・青/厚み0.7mm)

    手袋(ポリウレタン/黒/厚み0.7mm)

    手袋(ポリウレタン/黒/厚み0.7mm)

      手袋(ポリウレタン・当付/黒・黄/厚み0.5mm)

      手袋(ポリウレタン・当付/黒・黄/厚み0.5mm)

        手袋(ポリウレタン・黒/厚み0.6mm)

        手袋(ポリウレタン・黒/厚み0.6mm)

          ノンスリップレインジャー(アテ無)

          ノンスリップレインジャー(アテ無)

            ポリウレタン厚手手袋(エンボス加工)

            ポリウレタン厚手手袋(エンボス加工)

              ウレタンメガ カラー(10双組) No.5380

              ウレタンメガ カラー(10双組) No.5380

                PUグローブ

                PUグローブ

                  ウレタネックスロング手袋

                  ウレタネックスロング手袋

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ペンギンエース ミスミ 富士手袋 アズワン アズワン
                    通常価格 1,046円 1,046円 650円 596円 1,673円 949円 1,464円 370円 9,098円
                    通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン すべり止め ポリウレタン
                    仕様 背抜き 背抜き - 背抜き 手の平コート - - 背抜き ロング
                    材質 手の平:ポリウレタン、手の甲:ポリエステル 手の平:ポリウレタン手の甲:ポリエステル 手の平:ポリウレタン、手の甲:ナイロンメッシュ 手の平:ポリウレタン、手の甲:ポリエステル - - - - -
                    詳細1 手首布ゴム、マジックテープ止 手首布ゴム、マジックテープ止 マジックテープ止 マジックテープ止 - - - - -
                    厚み 0.7mm 0.7mm 0.5mm 0.6mm - - - - -

                    手袋(ポリウレタン/黒・青/厚み0.7mm)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA353BG-77
                    EA353BG-78
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ 全長 掌周り 中指長さ 重量 内容量

                    1,046円

                    ( 1,151円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    一部当日出荷可能

                    L215mm196mm87mm--

                    1,046円

                    ( 1,151円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    一部当日出荷可能

                    LL220mm200mm90mm約64g-

                    ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました