(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
1000×1000×1.5mm ジョイントシート(膨張黒鉛)
  • 数量スライド割引

1000×1000×1.5mm ジョイントシート(膨張黒鉛) (レビュー)

通常価格(税別)
9,550円
税込価格
10,505円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
・各種機器用ガスケット、各種グランドパッキン用素材、発熱体の熱引き等、メタルガスケット等のシール補助材として
・熱伝導性、電気伝導性に優れています
・カッター、ガスケットカッター、ポンチなどで加工できます。
【商品仕様】
・適用流体…水系、蒸気、油系、熱風、排ガス、強アルカリ
・材質…膨張黒鉛
・サイズ…1000×1000mm
・厚み…1.5mm
・圧力限界…2.0MPa
・耐熱温度…-240~420℃(蒸気は650℃まで)
・重量…1461g
・JAN:4548745591545

1000×1000×1.5mm ジョイントシート(膨張黒鉛)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    蒸気関係に使っています
    評価 5.0満足度:5.02019/05/28
    他では一般的に売っていない商品なので、メーカーに直接依頼をしないと購入ができませんでした。今回、インターネットで買えたので購入がしやすかったです。使用頻度は多く、他の所にも結構使っていますが普通に問題なく利用できています。また加工して納品した分も問題はありませんでした。ものは壊れやすいですが、間にステンレスが入っていないので非常に切れやすいのがメリットです。また、無くなったら発注をしようと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1000×1000×1.5mm ジョイントシート(膨張黒鉛)

1000×1000×1.5mm ジョイントシート(膨張黒鉛)

    25.4mmx15m シールテープ(フランジシール補助)

    25.4mmx15m シールテープ(フランジシール補助)

      [JIS10K]全面フランジパッキン

      [JIS10K]全面フランジパッキン

        高温蒸気バルブ用グランドパッキン

        高温蒸気バルブ用グランドパッキン

          蒸気用ユニオンパッキン

          蒸気用ユニオンパッキン

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 9,550円 11,900円 6,582円 6,550円 365円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            種類 シートガスケット・パッキン(素材) 関連部品 - グランドパッキン シートガスケット・パッキン(成形済)
            材質 膨張黒鉛 膨張黒鉛 - MACFOIL基材(膨張黒鉛・金属線補強・ヤーン編組)耐熱特殊含浸処理 膨張黒鉛
            厚さ(mm) 1.5 0.38 - - 1.5
            サイズ 1000×1000mm - - - -
            重量 1461g 340g - - -

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。