(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじシールテープ(小径用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじシールテープ(小径用)【1~20個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
130円 ~ 4,870円
税込価格
143円 ~ 5,357円

・耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。・可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.1
  • テープ長さ(m):
    7
  • 最高使用温度(℃):
    201~300
  • 最低使用温度(℃):
    -100~
  • 使用温度範囲:
    -200℃~+260℃
  • 材質:
    PTFE
  • 燃焼性:
    不燃性

(i)ご注意

  • EA351KA-、EA351KA-2については10個単位のご注文となります。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 不燃性
  • 細幅仕様で継手などの細かなシール作業に最適です。
型番幅(mm)長さ(m)厚さ(mm)入数(巻)材質
EA351KA-16.270.11PTFE
EA351KA-116.270.120
EA351KA-2870.11
EA351KA-12870.120

使用方法・使用事例

使用事例

ねじシールテープ(小径用)【1~20個入り】  使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
単品/パック
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.2
単品
1個

1個

250( 275円 )

1日目

一部当日出荷可能

8
単品
1個

1個

130( 143円 )

1日目

一部当日出荷可能

6.2
パック
20個

1パック

20個入り

4,870( 5,357円 )

1日目

一部当日出荷可能

8
パック
20個

1パック

20個入り

2,560( 2,816円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。
・可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。
・柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。

(i)ご注意

  • EA351KA-、EA351KA-2については10個単位のご注文となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじシールテープ(小径用)

ねじシールテープ(小径用)

    ねじシールテープ(JIS)

    ねじシールテープ(JIS)

      75mmx0.9m シート補修テープ(黒)

      75mmx0.9m シート補修テープ(黒)

        76mmx4.6m 超強力万能補修テープ

        76mmx4.6m 超強力万能補修テープ

          140mmx25m 幌補修テープ

          140mmx25m 幌補修テープ

            ブチル テープ 8626

            ブチル テープ 8626

              75mmx3.0m ウレタン補修テープ(緊急速硬化)

              75mmx3.0m ウレタン補修テープ(緊急速硬化)

                パイオラン 補修王(農業用補修テープ)

                パイオラン 補修王(農業用補修テープ)

                  110x160mm シート補修強力粘着シート

                  110x160mm シート補修強力粘着シート

                    50mmx10m ブルーシート補修テープ

                    50mmx10m ブルーシート補修テープ

                      50mmx1.5m ウレタン補修テープ(水・速硬化)

                      50mmx1.5m ウレタン補修テープ(水・速硬化)

                        2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)

                        2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)

                          48mmx20m気化性防錆テープ

                          48mmx20m気化性防錆テープ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーエムジャパン エスコ ダイヤテックス エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 130円 390円 640円 4,180円 17,500円 3,537円 9,390円 1,299円 1,310円 1,040円 7,550円 740円 5,815円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.1 0.1 - - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 7 15 - - - - - - - - - - -
                            最高使用温度(℃) 201~300 - - - - - - - - - - - -
                            最低使用温度(℃) -100~ - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲 -200℃~+260℃ - - - - - - - - - - - -

                            ねじシールテープ(小径用)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            1/8水冷継手用
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/04
                            今まで幅13mmのものの中央に切り込みを入れカットして使用していましたが、テープがくっついてしまったりして使いにくかった。
                            この商品は初めから幅薄で非常に使いやすく感じます。
                            巻き量と値段を改善していただきたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シーリング
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/24
                            溶剤環境でも使用ができ、助かります。使い方にもよると思いますが、因みに当方では使用後、漏れなし。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/12
                            小径
                            カプラに使用してます
                            あと入れ子の冷却用も
                            とめせんなどの使用に

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シールテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました