(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA351CP-10
ふっ素樹脂包みガスケット(JIS10K) セッチャクザイ

ふっ素樹脂包みガスケット(JIS10K) EA351CP-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
525円
税込単価
578円

内径側及びシール面がふっ素樹脂の膜で完全に覆われている為、流体の汚染がなく、ま...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シールガスケット
  • 呼び圧力:
    10K
  • 厚さ(mm):
    2.8
  • 詳細1:
    内フランジパッキン
  • 詳細2:
    JIS管フランジ用
  • 使用温度範囲:
    -100~150℃

Loading...

EA351CP-10 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA351CP-10

10A

1個

525( 578円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

内径側及びシール面がふっ素樹脂の膜で完全に覆われている為、流体の汚染がなく、また耐薬品性・耐溶剤性に優れている為、ファインケミカル、石油化学、医薬、食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。

EA351CP-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂包みガスケット(JIS10K)の型番EA351CP-10のページです。
型番EA351CP-10に関する仕様情報を記載しております。

ふっ素樹脂包みガスケット(JIS10K)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA351CP-100
EA351CP-125
EA351CP-15
EA351CP-150
EA351CP-20
EA351CP-25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び径

2,270円

( 2,497円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

100A

2,890円

( 3,179円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

125A

560円

( 616円 )
1個 あり

2日目

一部当日出荷可能

15A

3,630円

( 3,993円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

150A

610円

( 671円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

20A

785円

( 864円 )
1個 あり

1日目

一部当日出荷可能

25A

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました