(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25.4mmx15m シールテープ(フランジシール補助)

25.4mmx15m シールテープ(フランジシール補助)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,900円
税込単価
13,090円

【商品仕様】・厚み…0.38mm・長さ…15m・フランジ面が荒れている場合や金...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質:
    膨張黒鉛
  • 厚さ(mm):
    0.38
  • 幅:
    25.4mm
  • 重量:
    340g
  • 使用温度範囲:
    -240~420℃
  • 適用流体:
    水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ
  • 耐熱温度:
    -240~420℃(蒸気は650℃まで)
  • 長さ:
    15m

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA351BJ-8

1個

11,900( 13,090円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚み…0.38mm
・長さ…15m
・フランジ面が荒れている場合や金属ガスケットの表面に貼り付ける事でシール性向上
・ペースト不要
・現場での応急対応に
・適用流体…水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ
・丸型のガスケットに貼り付け可能
・耐熱温度…-240/420℃(蒸気は650℃まで)
・片面粘着テープ付
・幅…25.4mm
・入数は1巻入りです。
・重量…340g
・JAN:4548745595475

EA351BJ-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25.4mmx15m シールテープ(フランジシール補助)の型番EA351BJ-8のページです。
型番EA351BJ-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25.4mmx15m シールテープ(フランジシール補助)

25.4mmx15m シールテープ(フランジシール補助)

    1000×1000×1.5mm ジョイントシート(膨張黒鉛)

    1000×1000×1.5mm ジョイントシート(膨張黒鉛)

      高温蒸気バルブ用グランドパッキン

      高温蒸気バルブ用グランドパッキン

        蒸気用ユニオンパッキン

        蒸気用ユニオンパッキン

          [JIS10K]全面フランジパッキン

          [JIS10K]全面フランジパッキン

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 11,900円 9,550円 6,550円 365円 6,582円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
            種類 関連部品 シートガスケット・パッキン(素材) グランドパッキン シートガスケット・パッキン(成形済) -
            材質 膨張黒鉛 膨張黒鉛 MACFOIL基材(膨張黒鉛・金属線補強・ヤーン編組)耐熱特殊含浸処理 膨張黒鉛 -
            厚さ(mm) 0.38 1.5 - 1.5 -
            25.4mm - - - -
            重量 340g 1461g - - -

            25.4mmx15m シールテープ(フランジシール補助)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました