(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA351BH-3
[PTFE]含浸ふっ素樹脂ファイバーパッキン セッチャクザイ

[PTFE]含浸ふっ素樹脂ファイバーパッキン EA351BH-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
20,390円
税込単価
22,429円

【特長】・テフロン繊維にPTFEディスパージョンを含浸させた科学的に最も安定し...

詳細情報を確認する

Loading...

EA351BH-3 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA351BH-3

6.4
6.4mm

1個

20,390( 22,429円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テフロン繊維にPTFEディスパージョンを含浸させた科学的に最も安定したパッキン
・用途 アルカリ溶剤、化学薬品回転ポンプ、往復動ポンプ、バルブ、フランジ、ケミカルポンプ
・性能 -180℃~260℃ 5m/sec

Loading...

EA351BH-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[PTFE]含浸ふっ素樹脂ファイバーパッキンの型番EA351BH-3のページです。
型番EA351BH-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[PTFE]含浸ふっ素樹脂ファイバーパッキン

[PTFE]含浸ふっ素樹脂ファイバーパッキン

    [PTFE]含浸炭化繊維パッキン

    [PTFE]含浸炭化繊維パッキン

      高温蒸気バルブ用グランドパッキン

      高温蒸気バルブ用グランドパッキン

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 10,600円 4,190円 6,550円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
        種類 ひも状ガスケット ひも状ガスケット グランドパッキン
        巻数 3m巻 3m巻 3m巻
        性能 -180~260℃、5m/sec 0~200℃、10m/sec -

        [PTFE]含浸ふっ素樹脂ファイバーパッキンのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA351BH-1
        EA351BH-2
        EA351BH-4
        EA351BH-5
        EA351BH-6
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        厚さ
        (mm)

        10,600円

        ( 11,660円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        3.23.2mm

        13,900円

        ( 15,290円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        4.84.8mm

        25,490円

        ( 28,039円 )
        1個 あり

        2日目

        一部当日出荷可能

        7.97.9mm

        34,500円

        ( 37,950円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        9.59.5mm

        54,890円

        ( 60,379円 )
        1個 あり

        1日目

        一部当日出荷可能

        12.712.7mm

        ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました