(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

500g パイプねじシール剤(一般配管)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

500g パイプねじシール剤(一般配管)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

【商品仕様】・特殊な高分子物質を主成分とした乾性固着型の一般配管用シール材。乾...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    配管用シール剤
  • 色:
    グレー
  • 不揮発分(%):
    76
  • 使用温度範囲:
    -30~130℃
  • 内容量:
    500g
  • 比重:
    1.29(25℃)
  • 粘度:
    2500cPs(25℃)
  • 型番:
    4002
  • メーカー:
    スリーボンド

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間
EA351BC-6500g-30~130℃24時間
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA351BC-6

1個

2,300( 2,530円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・特殊な高分子物質を主成分とした乾性固着型の一般配管用シール材。乾燥後塗布面にしっかりと固着します。
・油、ガソリン、都市ガス、プロパンガス、天然ガス、海水などの配管全般のねじ部及びフランジ部
・内容量…500g
・使用温度範囲…-30/130℃
・カラー…灰色
・JAN:4518340834903

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500g パイプねじシール剤(一般配管)の型番EA351BC-6のページです。
型番EA351BC-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

500g パイプねじシール剤(一般配管)

500g パイプねじシール剤(一般配管)

    500g パイプねじシール剤(ガス配管)

    500g パイプねじシール剤(ガス配管)

      スリーボンド ガス配管用シール剤 半乾性 TB4314D 500G 灰色

      スリーボンド ガス配管用シール剤 半乾性 TB4314D 500G 灰色

        AV PVC用接着剤 低粘度速乾性 NO.32

        AV PVC用接着剤 低粘度速乾性 NO.32

          アサヒAV PVC用接着剤 高粘度遅乾性 NO.62 1kg

          アサヒAV PVC用接着剤 高粘度遅乾性 NO.62 1kg

            スリーボンド TB4002 500g

            スリーボンド TB4002 500g

              ヘルメチック ガス配管用シール剤

              ヘルメチック ガス配管用シール剤

                ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

                ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

                  ヘルメチック F-Z 防食シール剤

                  ヘルメチック F-Z 防食シール剤

                    塩ビ用接着剤(HT用)

                    塩ビ用接着剤(HT用)

                      塗る防食材 ZAPペースト

                      塗る防食材 ZAPペースト

                        ヘルメチック FII-V 防食シール剤

                        ヘルメチック FII-V 防食シール剤

                          エスロン 接着剤 No.20S

                          エスロン 接着剤 No.20S

                            メーカー エスコ エスコ スリーボンド 旭有機材 旭有機材 スリーボンド 山王工業 日本ヘルメチックス 山王工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅) 山王工業 積水化学工業
                            通常価格 2,300円 4,080円 3,572円 1,480円 2,617円 2,224円 81,610円 1,540円 63,790円 1,197円 7,824円 1,771円 3,480円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   2日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品種類 配管用シール剤 配管用シール剤 - - - - 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 接着剤1液タイプ 配管用シール剤 配管用シール剤 -
                            グレー グレー グレー クリア クリア グレー - グレー - クリア グレー - -
                            不揮発分(%) 76 98以上 - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲 -30~130℃ -30~60℃ - - - - - - - - - - -
                            内容量 500g 500g - - - - - - - - - - -

                            500g パイプねじシール剤(一般配管)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました