(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

500g パイプねじシール剤(ガス配管)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

500g パイプねじシール剤(ガス配管)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,080円
税込単価
4,488円

【商品仕様】・アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    配管用シール剤
  • 色:
    グレー
  • 不揮発分(%):
    98以上
  • 使用温度範囲:
    -30~60℃
  • 内容量:
    500g
  • 比重:
    1.67
  • 粘度:
    40Pa・s、[400P]
  • 型番:
    4325
  • メーカー:
    スリーボンド

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA351BC-5

1個

4,080( 4,488円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。
・都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。適用口径は原則として15A/40Aまで
・内容量…500g
・使用温度範囲…‐30/60℃
・カラー…灰色
・JAN:4518340834897

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500g パイプねじシール剤(ガス配管)の型番EA351BC-5のページです。
型番EA351BC-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

500g パイプねじシール剤(ガス配管)

500g パイプねじシール剤(ガス配管)

    500g パイプねじシール剤(一般配管)

    500g パイプねじシール剤(一般配管)

      230g パイプねじシール剤(LNG配管)

      230g パイプねじシール剤(LNG配管)

        ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

        ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

          一般配管用シール剤 ヘルメシール 500g

          一般配管用シール剤 ヘルメシール 500g

            250ml ステンレス配管シール(嫌気性ペースト)

            250ml ステンレス配管シール(嫌気性ペースト)

              ヘルメチック 一般配管用シール剤

              ヘルメチック 一般配管用シール剤

                ヘルメチック F-III 防食シール剤

                ヘルメチック F-III 防食シール剤

                  ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤

                  ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤

                    シリコン系液状ガスケット(機械用)

                    シリコン系液状ガスケット(機械用)

                      50ml 金属配管シール剤(低強度)

                      50ml 金属配管シール剤(低強度)

                        ヘルメシール S-200 一般配管・空調用防食シール剤

                        ヘルメシール S-200 一般配管・空調用防食シール剤

                          250ml 金属配管シール剤(嫌気性)

                          250ml 金属配管シール剤(嫌気性)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス エスコ 山王工業 山王工業 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス エスコ 日本ヘルメチックス エスコ
                            通常価格 4,080円 2,300円 3,930円 1,540円 1,400円 8,840円 63,790円 3,257円 1,590円 1,545円 2,320円 1,700円 8,050円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤
                            グレー グレー アイボリー グレー ホワイト - ホワイト グレー ホワイト ホワイト ホワイト
                            不揮発分(%) 98以上 76 95以上 - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲 -30~60℃ -30~130℃ -30~60℃ - - -55~200℃ - - - - -55~150℃ - -55~150℃
                            内容量 500g 500g 230g - - 250ml - - - - 50ml - 250ml

                            500g パイプねじシール剤(ガス配管)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました