(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

230g パイプねじシール剤(LNG配管)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

230g パイプねじシール剤(LNG配管)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,930円
税込単価
4,323円

【商品仕様】・内容量…230g・無溶剤型のガス配管用シール剤・使用温度範囲…‐...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    配管用シール剤
  • 色:
    アイボリー
  • 不揮発分(%):
    95以上
  • 使用温度範囲:
    -30~60℃
  • 内容量:
    230g
  • 比重:
    1.49±0.05
  • 粘度:
    50~120 Pa・s、[500~1200P]
  • 型番:
    4320B
  • メーカー:
    スリーボンド

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA351BC-2

1個

3,930( 4,323円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…230g
・無溶剤型のガス配管用シール剤
・使用温度範囲…‐30/60℃
・都市ガス配管のねじ部に
・カラー…アイボリー
・JAN:4518340834866

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

230g パイプねじシール剤(LNG配管)の型番EA351BC-2のページです。
型番EA351BC-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

230g パイプねじシール剤(LNG配管)

230g パイプねじシール剤(LNG配管)

    500g パイプねじシール剤(一般配管)

    500g パイプねじシール剤(一般配管)

      500g パイプねじシール剤(ガス配管)

      500g パイプねじシール剤(ガス配管)

        250ml ステンレス配管シール(嫌気性ペースト)

        250ml ステンレス配管シール(嫌気性ペースト)

          50ml ねじ込配管シール剤(嫌気性)

          50ml ねじ込配管シール剤(嫌気性)

            140g 配管シール剤(上水・給湯用)

            140g 配管シール剤(上水・給湯用)

              50ml 金属配管シール剤(低強度)

              50ml 金属配管シール剤(低強度)

                ヘルメチック F-III 防食シール剤

                ヘルメチック F-III 防食シール剤

                  250ml 金属配管シール剤(嫌気性)

                  250ml 金属配管シール剤(嫌気性)

                    ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

                    ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

                      ロックタイト フレアー配管用シール剤

                      ロックタイト フレアー配管用シール剤

                        ヘルメシール GPS ガス配管用シール兼充填剤・無溶剤型

                        ヘルメシール GPS ガス配管用シール兼充填剤・無溶剤型

                          ヘルメチック 一般配管用シール剤

                          ヘルメチック 一般配管用シール剤

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 山王工業 エスコ 日本ヘルメチックス ヘンケル 日本ヘルメチックス 山王工業
                            通常価格 3,930円 2,300円 4,080円 8,840円 2,320円 3,210円 2,320円 3,257円 8,050円 1,540円 4,592円 2,300円 63,790円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品種類 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤
                            アイボリー グレー グレー ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト グレー アイボリー -
                            不揮発分(%) 95以上 76 98以上 - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲 -30~60℃ -30~130℃ -30~60℃ -55~200℃ -55~150℃ -30℃~120℃ -55~150℃ - -55~150℃ - - - -
                            内容量 230g 500g 500g 250ml 50ml 140g 50ml - 250ml - - - -

                            230g パイプねじシール剤(LNG配管)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました