(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

13mm シールテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

13mm シールテープ【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
130円 ~ 3,060円
税込価格
143円 ~ 3,366円

【商品仕様】・水道パイプのシール剤に・鉄、ステン、銅、アルミ、塩ビに使用可

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.1
  • テープ幅(mm):
    13
  • 最高使用温度(℃):
    201~300
  • 最低使用温度(℃):
    -100~
  • 伸び(%):
    80(縦方向)
  • 使用温度範囲:
    -100~260℃
  • 材質:
    ポリテトラフルオロエチレン
  • 用途:
    各種配管継手部のシール用
  • 引張荷重:
    6.9~13.7N
  • 引張強さ:
    0.9kgf/mm2(8.8N/cm2)
  • 耐薬品性(強酸、アルカリ、有機溶剤):
  • 基材:
    ふっ素樹脂
  • 商品タイプ:
    非粘着テープ

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番幅(mm)長さ(m)厚さ(mm)材質入数(巻)
EA351B-1A1350.1PTFE1
EA351B1350.1PTFE10
EA351B-15A13150.1PTFE1
EA351B-1513150.1PTFE10

使用方法・使用事例

使用事例

13mm シールテープ 使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
単品/パック
JANコード
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
パック
4518340588721
10個

1パック

10個入り

1,220( 1,342円 )

1日目

一部当日出荷可能

5
単品
4548745049732
1個

1個

130( 143円 )

1日目

一部当日出荷可能

15
パック
4518340756038
10個

1パック

10個入り

3,060( 3,366円 )

1日目

一部当日出荷可能

15
単品
4548745047028
1個

1個

310( 341円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・水道パイプのシール剤に
・鉄、ステン、銅、アルミ、塩ビに使用可

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

13mm シールテープ

13mm シールテープ

    東栄管機 シールテープ

    東栄管機 シールテープ

      TRUSCO シールテープ

      TRUSCO シールテープ

        テープシール(10巻入り)20Eシリーズ

        テープシール(10巻入り)20Eシリーズ

          13mm×5m シールテープ(10巻)

          13mm×5m シールテープ(10巻)

            テープシール(10巻入り)20シリーズ

            テープシール(10巻入り)20シリーズ

              防食テープ ポリ塩化ビニル50mm幅×10m×0.4mm

              防食テープ ポリ塩化ビニル50mm幅×10m×0.4mm

                PTFEシールテープ 40mm幅×50M巻

                PTFEシールテープ 40mm幅×50M巻

                  アルミ粘着テープ ツヤあり/ツヤ消し

                  アルミ粘着テープ ツヤあり/ツヤ消し

                    ふっ素樹脂含浸粘着テープ(PTFEフィルム+シリコン粘着剤)

                    ふっ素樹脂含浸粘着テープ(PTFEフィルム+シリコン粘着剤)

                      3M スマートシールテープ 4407/4412/4422

                      3M スマートシールテープ 4407/4412/4422

                        TF シールテープ

                        TF シールテープ

                          ふっ素樹脂粘着テープ (乳白色フィルムタイプ) ASF110FR

                          ふっ素樹脂粘着テープ (乳白色フィルムタイプ) ASF110FR

                            メーカー エスコ 東栄管機 トラスコ中山 日本バルカー エスコ 日本バルカー アズワン コクゴ アズワン エスコ スリーエムジャパン 東京硝子器械 中興化成工業
                            通常価格 130円 122円 59円 2,650円 1,887円 3,664円 808円 10,638円 850円 2,260円 2,324円 206円 1,078円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 5日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - - - - - 0.1 -
                            テープ幅(mm) 13 13 13 13 13 - - - - - - 13 -
                            最高使用温度(℃) 201~300 201~300 201~300 201~300 201~300 201~300 - - - - - - -
                            最低使用温度(℃) -100~ -100~ -100~ -100~ -100~ -100~ - - - - - - -
                            伸び(%) 80(縦方向) - - - - - - - - - - - -

                            13mm シールテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シールテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました