(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2・1/2"-8" ウェルディングバイス,重量…6.4kg

2・1/2"-8" ウェルディングバイス,重量…6.4kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,110円
税込単価
32,021円

【商品仕様】・パイプ能力…2-1/2"/8"(76.3/216.3mm)・重量...

詳細情報を確認する

  • 重量(kg):
    6.4
  • パイプ能力:
    2 1/2"~8"(76.3~216.3mm)
  • 材質:
    鋳鉄
  • メーカー型番:
    40230
  • メーカー:
    リジッド(RIDGID)
  • 仕様:
    エルボウ

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA348WD

1個

29,110( 32,021円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パイプ能力…2-1/2"/8"(76.3/216.3mm)
・重量…6.4kg
・鋳鉄製
・チェーンで簡単にセットします。
・JAN:4518340177185

カタログ

 

EA348WDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2・1/2"-8" ウェルディングバイス,重量…6.4kgの型番EA348WDのページです。
型番EA348WDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2・1/2"-8" ウェルディングバイス,重量…6.4kg

2・1/2"-8" ウェルディングバイス,重量…6.4kg

    1/2"- 8" ウェルディングバイス

    1/2"- 8" ウェルディングバイス

      1/2"-12" ウェルディングバイス

      1/2"-12" ウェルディングバイス

        2・1/2"-8" ウェルディングバイス,重量…7.8kg

        2・1/2"-8" ウェルディングバイス,重量…7.8kg

          強力クランプ(プラスチック製)

          強力クランプ(プラスチック製)

            75mm ベンチバイス(クランプ式)

            75mm ベンチバイス(クランプ式)

              75・100・125・150mm ベンチバイス

              75・100・125・150mm ベンチバイス

                クランプ(シャコマン型)

                クランプ(シャコマン型)

                  75・100・125・150mm ベンチバイス(回転台付)

                  75・100・125・150mm ベンチバイス(回転台付)

                    102・152mm ベンチバイス(回転台付)

                    102・152mm ベンチバイス(回転台付)

                      1/8"-  5 "  スタンドチェーンバイス

                      1/8"- 5 " スタンドチェーンバイス

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 29,110円 46,500円 64,350円 59,440円 560円 7,860円 6,200円 660円 2,700円 16,750円 66,100円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                        重量(kg) 6.4 7 8.4 7.8 - - - - - - 11.7
                        パイプ能力 2 1/2"~8"(76.3~216.3mm) 1/2"~8"(21.7~216.3mm) 1/2"~12"(21.7~318.5mm) 2 1/2"~8"(76.3~216.3mm) - - - - - - 10.5~139.8mm(1/8"~5")
                        材質 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 - - - - - - 鋳鉄
                        メーカー型番 40230 40220 40225 40235 - - - - - - 40165
                        メーカー リジッド(RIDGID) リジッド(RIDGID) リジッド(RIDGID) リジッド(RIDGID) - - - - - - リジッド(RIDGID)

                        2・1/2"-8" ウェルディングバイス,重量…6.4kgのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        パイプ加工機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました