(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ パイプバイス スチール製 EA348MA-1/-2

エスコ パイプバイス スチール製 EA348MA-1/-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
15,910円 ~ 20,256円  特別価格 
税込価格
17,501円 ~ 22,282円  特別価格 

【特長】・パイプを回しながら、バイスの底にあたるまで押し込むと、パイプが固定で...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール
  • メーカー:
    MCC(松阪鉄工所)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
重量(kg)
パイプ能力
メーカー型番
全長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.8
15A~32A(1/2"~1 1/4")
FV-0110
395mm

1個

15,910円

15,389

( 16,928円 )

1日目

5.5
32A~50A(1 1/4"~2")
FV-0120
467mm

1個

20,256円

19,749

( 21,724円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプを回しながら、バイスの底にあたるまで押し込むと、パイプが固定できます
・独特の歯山、機構が確実にパイプをくわえます

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ パイプバイス スチール製 EA348MA-1/-2

エスコ パイプバイス スチール製 EA348MA-1/-2

    1/8"- 3 "   パイプバイス

    1/8"- 3 " パイプバイス

      75mm ベンチバイス(クランプ式)

      75mm ベンチバイス(クランプ式)

        1/2"- 8" ウェルディングバイス

        1/2"- 8" ウェルディングバイス

          200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)

          200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)

            75mm/0-63mm ベンチバイス(回転台付)

            75mm/0-63mm ベンチバイス(回転台付)

              2・1/2"-8" ウェルディングバイス,重量…7.8kg

              2・1/2"-8" ウェルディングバイス,重量…7.8kg

                2・1/2"-8" ウェルディングバイス,重量…6.4kg

                2・1/2"-8" ウェルディングバイス,重量…6.4kg

                  75mm コーナークランプ

                  75mm コーナークランプ

                    115mm ベンチバイス(回転台付)

                    115mm ベンチバイス(回転台付)

                      クランプ(J型)

                      クランプ(J型)

                        1/2"-12" ウェルディングバイス

                        1/2"-12" ウェルディングバイス

                          Gクランプ

                          Gクランプ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ GISUKE
                            通常価格 15,910円 28,500円 7,860円 46,500円 106,190円 18,400円 59,440円 29,110円 8,930円 10,800円 1,580円 64,350円 467円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~  
                            材質 スチール 鋳鉄 - 鋳鉄 - - 鋳鉄 鋳鉄 - - - 鋳鉄 -
                            メーカー MCC(松阪鉄工所) レッキス工業(REX) - リジッド(RIDGID) - - リジッド(RIDGID) リジッド(RIDGID) - - - リジッド(RIDGID) -

                            エスコ パイプバイス スチール製 EA348MA-1/-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプ加工機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました