(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/8"- 3 " パイプバイス

1/8"- 3 "   パイプバイス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
28,500円 25,590円
税込単価
31,350円 28,149円

【商品仕様】・鋳鉄製・ベース穴径…15mm・パイプ能力…1/8"/3"(10....

詳細情報を確認する

  • 重量(kg):
    8.2
  • パイプ能力:
    10.5~89.1mm(1/8"~3")
  • 材質:
    鋳鉄
  • メーカー型番:
    1201V2
  • メーカー:
    レッキス工業(REX)
  • ベース穴径:
    15mm

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA348BE-2

1個

28,500円

25,590

( 28,149円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・鋳鉄製
・ベース穴径…15mm
・パイプ能力…1/8"/3"(10.5/89.1mm)
・重量…8.2kg
・JAN:4518340561250

カタログ

 

EA348BE-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/8"- 3 " パイプバイスの型番EA348BE-2のページです。
型番EA348BE-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/8"- 3 "   パイプバイス

1/8"- 3 " パイプバイス

    2・1/2"-8" ウェルディングバイス,重量…7.8kg

    2・1/2"-8" ウェルディングバイス,重量…7.8kg

      2・1/2"-8" ウェルディングバイス,重量…6.4kg

      2・1/2"-8" ウェルディングバイス,重量…6.4kg

        1/2"- 8" ウェルディングバイス

        1/2"- 8" ウェルディングバイス

          1/8"-  5 "  スタンドチェーンバイス

          1/8"- 5 " スタンドチェーンバイス

            エスコ パイプバイス スチール製 EA348MA-1/-2

            エスコ パイプバイス スチール製 EA348MA-1/-2

              200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)

              200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)

                75mm コーナークランプ

                75mm コーナークランプ

                  115mm ベンチバイス(回転台付)

                  115mm ベンチバイス(回転台付)

                    ワークショップバイス

                    ワークショップバイス

                      75mm/0-63mm ベンチバイス(回転台付)

                      75mm/0-63mm ベンチバイス(回転台付)

                        102・152mm ベンチバイス(回転台付)

                        102・152mm ベンチバイス(回転台付)

                          75・100・125・150mm ベンチバイス

                          75・100・125・150mm ベンチバイス

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 28,500円 59,440円 29,110円 46,500円 66,100円 15,910円 106,190円 8,930円 10,800円 24,210円 18,400円 16,750円 6,200円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            重量(kg) 8.2 7.8 6.4 7 11.7 - - - - - - - -
                            パイプ能力 10.5~89.1mm(1/8"~3") 2 1/2"~8"(76.3~216.3mm) 2 1/2"~8"(76.3~216.3mm) 1/2"~8"(21.7~216.3mm) 10.5~139.8mm(1/8"~5") - - - - - - - -
                            材質 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 スチール - - - - - - -
                            メーカー型番 1201V2 40235 40230 40220 40165 - - - - - - - -
                            メーカー レッキス工業(REX) リジッド(RIDGID) リジッド(RIDGID) リジッド(RIDGID) リジッド(RIDGID) MCC(松阪鉄工所) - - - - - - -

                            1/8"- 3 " パイプバイスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプ加工機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました