(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/8"- 5 " スタンドチェーンバイス

1/8"-  5 "  スタンドチェーンバイス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
66,100円
税込単価
72,710円

【商品仕様】・鋳鉄製・使いやすい可搬式のスタンド付チェーンバイス。工具トレーは...

詳細情報を確認する

  • 重量(kg):
    11.7
  • パイプ能力:
    10.5~139.8mm(1/8"~5")
  • 材質:
    鋳鉄
  • メーカー型番:
    40165
  • メーカー:
    リジッド(RIDGID)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA348AC

1個

66,100( 72,710円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・鋳鉄製
・使いやすい可搬式のスタンド付チェーンバイス。工具トレーは取り外しが可能です。
※使用例に見える脚用、連結用のパイプは付属しておりません。
・パイプ能力…直径10.5/139.8mm(1/8"/5")
・重量…11.7kg
・JAN:4518340591530

カタログ

 

EA348ACで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/8"- 5 " スタンドチェーンバイスの型番EA348ACのページです。
型番EA348ACに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/8"-  5 "  スタンドチェーンバイス

1/8"- 5 " スタンドチェーンバイス

    2・1/2"-8" ウェルディングバイス,重量…7.8kg

    2・1/2"-8" ウェルディングバイス,重量…7.8kg

      1/8"- 3 "   パイプバイス

      1/8"- 3 " パイプバイス

        1/2"- 8" ウェルディングバイス

        1/2"- 8" ウェルディングバイス

          75mm コーナークランプ

          75mm コーナークランプ

            6"/590~840mm パイプサポート

            6"/590~840mm パイプサポート

              2・1/2"-8" ウェルディングバイス,重量…6.4kg

              2・1/2"-8" ウェルディングバイス,重量…6.4kg

                12"/740-1120mm パイプスタンド(ローラーヘッド)

                12"/740-1120mm パイプスタンド(ローラーヘッド)

                  1/2"-12" ウェルディングバイス

                  1/2"-12" ウェルディングバイス

                    φ42-450mm パイプスタンド

                    φ42-450mm パイプスタンド

                      102・152mm ベンチバイス(回転台付)

                      102・152mm ベンチバイス(回転台付)

                        テーブルクランプ

                        テーブルクランプ

                          200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)

                          200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ シグネット エスコ
                            通常価格 66,100円 59,440円 28,500円 46,500円 8,930円 55,800円 29,110円 34,210円 64,350円 45,870円 16,750円 6,890円 106,190円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            重量(kg) 11.7 7.8 8.2 7 - 10.4 6.4 8.6 8.4 12.8 - - -
                            パイプ能力 10.5~139.8mm(1/8"~5") 2 1/2"~8"(76.3~216.3mm) 10.5~89.1mm(1/8"~3") 1/2"~8"(21.7~216.3mm) - 150A(6") 2 1/2"~8"(76.3~216.3mm) 12"(300mm) 1/2"~12"(21.7~318.5mm) 42~450mm - - -
                            材質 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 - スチール 鋳鉄 スチール 鋳鉄 スチール - - -
                            メーカー型番 40165 40235 1201V2 40220 - 42505 40230 56682 40225 ISK-PS1000B - - -
                            メーカー リジッド(RIDGID) リジッド(RIDGID) レッキス工業(REX) リジッド(RIDGID) - リジッド(RIDGID) リジッド(RIDGID) リジッド(RIDGID) リジッド(RIDGID) 育良精機 - - -

                            1/8"- 5 " スタンドチェーンバイスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプ加工機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました