(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5.9MPa 水圧テストポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

5.9MPa 水圧テストポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,630円
税込単価
43,593円

【商品仕様】・最高圧力…60bar・サイズ…510×180×255(H)mm・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • 到達圧力(Pa):
    6×10の6乗
  • 容量:
    12L
  • ホース長さ:
    1.5m
  • 材質:
    タンク:スチール
  • サイズ:
    510×180×255(H)mm
  • 接続ねじ径:
    G1/2"
  • 重量(kg):
    8

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA346E

1個

39,630( 43,593円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最高圧力…60bar
・サイズ…510×180×255(H)mm
・容量…12L
・接続ホースねじ径…G1/2"
・重量…8kg
・タンク材質…スチール
・JAN:4518340508606

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5.9MPa 水圧テストポンプの型番EA346Eのページです。
型番EA346Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5.9MPa 水圧テストポンプ

5.9MPa 水圧テストポンプ

    120bar(11.7MPa)水圧テストポンプ

    120bar(11.7MPa)水圧テストポンプ

      0-500Pa  微差圧計(横目盛形)

      0-500Pa 微差圧計(横目盛形)

        ダンプナ FD30

        ダンプナ FD30

          AS エクスポケット差圧計DM-280

          AS エクスポケット差圧計DM-280

            0-300Pa  微差圧計(横目盛形)

            0-300Pa 微差圧計(横目盛形)

              デジタル圧力チェッカ GC66

              デジタル圧力チェッカ GC66

                2.5/300MPa 圧力測定フィルム

                2.5/300MPa 圧力測定フィルム

                  0.6MPa/270x200mm 圧力測定フィルム(5枚)

                  0.6MPa/270x200mm 圧力測定フィルム(5枚)

                    50MPa /270x200mm 圧力測定フィルム(5枚)

                    50MPa /270x200mm 圧力測定フィルム(5枚)

                      10MPa /270x200mm 圧力測定フィルム(5枚)

                      10MPa /270x200mm 圧力測定フィルム(5枚)

                        0-100Pa 微差圧計

                        0-100Pa 微差圧計

                          デジタルフォースゲージ(高機能型)用計測スタンド

                          デジタルフォースゲージ(高機能型)用計測スタンド

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 長野計器 アズワン エスコ 長野計器 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン
                            通常価格 39,630円 53,910円 15,950円 47,683円 20,482円 15,950円 32,150円 13,900円 13,900円 13,900円 13,900円 19,400円 395,920円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   12日目  
                            商品タイプ 手動式 手動式 - - - - - - - - - - -
                            到達圧力(Pa) 6×10の6乗 12×10の6乗 - - - - - - - - - - -
                            容量 12L 10.5L - - - - - - - - - - -
                            ホース長さ 1.5m - - - - - - - - - - - -
                            材質 タンク:スチール - - - - - - - - - - - -

                            5.9MPa 水圧テストポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テストポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました