(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水中ポンプ(一般工事用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水中ポンプ(一般工事用)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
46,350円  特別価格 
税込価格
50,985円  特別価格 

・軟弱異物(枯葉等)に目詰まりしにくいストレーナ採用・雨水、湧水、工事排水、土...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    130
  • 全揚程(m):
    6
  • 重量:
    12.2kg
  • 材質:
    外装:鋳物、ケーシング:鋳物、羽根車:ウレタンゴム、主軸:SUS403
  • 最大吐出量:
    270L/分
  • 口径:
    50mm
  • 電源:
    AC100V
  • サイズ:
    Φ193×337(H)mm
  • 出力:
    400W

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
周波数
最大全揚程
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50Hz
9m

1個

46,350円

42,475

( 46,723円 )

1日目

一部当日出荷可能

60Hz
10m

1個

46,350( 50,985円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・軟弱異物(枯葉等)に目詰まりしにくいストレーナ採用
・雨水、湧水、工事排水、土砂水
・※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水中ポンプ(一般工事用)

水中ポンプ(一般工事用)

    AC100V/50mm 水中ポンプ(低水用)

    AC100V/50mm 水中ポンプ(低水用)

      水中ポンプ(オート)

      水中ポンプ(オート)

        AC100V/25mm 水中ポンプ(低水用)

        AC100V/25mm 水中ポンプ(低水用)

          水中ポンプ(泥水用)

          水中ポンプ(泥水用)

            AC100V/40・50mm 水中ポンプ

            AC100V/40・50mm 水中ポンプ

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 46,350円 53,850円 45,280円 54,490円 48,010円 41,340円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
              商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式
              吐出量(l/min) 130 120 - 120 100 -
              全揚程(m) 6 8 - 6 9 -
              重量 12.2kg 10.5kg 10kg 12kg - 9.5kg
              材質 外装:鋳物、ケーシング:鋳物、羽根車:ウレタンゴム、主軸:SUS403 - - - - -

              水中ポンプ(一般工事用)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました