(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水中ポンプ(泥水用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水中ポンプ(泥水用)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
48,010円 ~ 56,620円  特別価格 
税込価格
52,811円 ~ 62,282円  特別価格 

・工事排水、土砂水・高クロム鋳鉄インペラ採用・※最大全揚程時の吐出量は0リット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    100
  • 全揚程(m):
    9
  • 詳細2:
    土木、工事現場の泥水排水用
  • 最大全揚程:
    13m
  • 口径:
    50mm
  • 電源:
    AC100V
  • 出力:
    550W

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 土木、工事現場の泥水排水用
  • 電源:AC100V
  • ハイスピン羽根車と撹拌羽根が強力に泥水を排水
-型番周波数出力口径(mm)全揚程吐出量サイズ(mm)重量(kg)
非自動型EA345RX-5050Hz550W509.0m100L/分241×186×391(H)15
EA345RX-6060Hz550W509.0m100L/分14
自動運転型EA345RX-50A50Hz550W509.0m100L/分241×208×421(H)14.6
EA345RX-60A60Hz550W509.0m100L/分15.6
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
重量
詳細1
周波数
最大吐出量
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15kg
高クロム鋳鉄インペラ採用
50Hz
220L/分
186×241×391(H)mm

1個

48,010円

40,875

( 44,963円 )

1日目

一部当日出荷可能

14.6kg
電極式自動運転型
50Hz
200L/分
241×208×421(H)mm

1個

55,400円

50,236

( 55,260円 )

1日目

一部当日出荷可能

14kg
高クロム鋳鉄インペラ採用
60Hz
220L/分
186×241×391(H)mm

1個

48,010( 52,811円 )

2日目

一部当日出荷可能

15.6kg
電極式自動運転型
60Hz
200L/分
241×208×421(H)mm

1個

56,620( 62,282円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・工事排水、土砂水
・高クロム鋳鉄インペラ採用
・※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水中ポンプ(泥水用)

水中ポンプ(泥水用)

    水中ポンプ(一般工事用)

    水中ポンプ(一般工事用)

      水中ポンプ(低水位)

      水中ポンプ(低水位)

        水中ポンプ(海水用)

        水中ポンプ(海水用)

          三相200V 海水ポンプ

          三相200V 海水ポンプ

            水中ポンプ(オート)

            水中ポンプ(オート)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 48,010円 46,350円 45,750円 68,150円 73,534円 45,280円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
              商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 - 電動式
              吐出量(l/min) 100 130 85 80 - -
              全揚程(m) 9 6 7 - - -
              詳細2 土木、工事現場の泥水排水用 - - - - -
              最大全揚程 13m - 12m - - -

              水中ポンプ(泥水用)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました