(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水中ポンプ(オート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水中ポンプ(オート)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
45,280円 ~ 51,040円
税込価格
49,808円 ~ 56,144円

・雨水、湧水、土砂水、工事排水・※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 重量:
    10kg
  • 電源:
    AC100V
  • サイズ:
    Φ187×286(H)mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 一般工事排水用
  • 自動運転型
  • 電源:AC100V
型番周波数出力口径(mm)全揚程吐出量サイズ(mm)重量(kg)
EA345RW-550Hz250W406.0m100L/分φ187×286(H)10
EA345RW-660Hz250W406.0m100L/分10
EA345RW-1550Hz400W508.0m120L/分10
EA345RW-1660Hz400W508.0m120L/分10
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
周波数
最大全揚程
最大吐出量
口径
出力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
6
50Hz
8.5m
190L/分
40mm
250W

1個

46,330( 50,963円 )

1日目

一部当日出荷可能

100
6
60Hz
8.5m
190L/分
40mm
250W

1個

45,280( 49,808円 )

2日目

一部当日出荷可能

120
8
50Hz
11m
220L/分
50mm
400W

1個

50,600( 55,660円 )

1日目

一部当日出荷可能

120
8
60Hz
12m
240L/分
50mm
400W

1個

51,040( 56,144円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・雨水、湧水、土砂水、工事排水
・※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水中ポンプ(オート)

水中ポンプ(オート)

    AC100V/50mm 水中ポンプ(低水用)

    AC100V/50mm 水中ポンプ(低水用)

      AC100V/25mm 水中ポンプ(低水用)

      AC100V/25mm 水中ポンプ(低水用)

        水中ポンプ(低水位)

        水中ポンプ(低水位)

          水中ポンプ(海水用)

          水中ポンプ(海水用)

            AC100V/40・50mm 水中ポンプ

            AC100V/40・50mm 水中ポンプ

              水中ポンプ(泥水用)

              水中ポンプ(泥水用)

                三相200V 海水ポンプ

                三相200V 海水ポンプ

                  三相200V 水中ポンプ

                  三相200V 水中ポンプ

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 45,280円 53,850円 54,490円 45,750円 68,150円 41,340円 48,010円 73,534円 41,340円
                    通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                    商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 - 電動式
                    重量 10kg 10.5kg 12kg - 6.7kg 9.5kg - - 9.5kg
                    電源 AC100V AC100V AC100V AC100V AC100V AC100V AC100V 三相200V AC200V(三相)
                    サイズ Φ187×286(H)mm Φ210×304(H)mm Φ196×316(H)mm 271×162×282(H)mm 236×162×360(H)mm Φ187×286(H)mm - - Φ187×286(H)mm

                    水中ポンプ(オート)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました