(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水中ポンプ(海水用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水中ポンプ(海水用)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
68,150円 ~ 82,140円  特別価格 
税込価格
74,965円 ~ 90,354円  特別価格 

・※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    80
  • 重量:
    6.7kg
  • 電源:
    AC100V
  • サイズ:
    236×162×360(H)mm
  • 始動方式:
    コンデンサ運転
  • 用途:
    海水の排水

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全揚程(m)
周波数
最大全揚程
最大吐出量
口径
出力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.5
50Hz
8.5m
240L/分
40mm
250W

1個

68,150円

67,189

( 73,908円 )

1日目

一部当日出荷可能

6.5
60Hz
9m
220L/分
40mm
250W

1個

69,700円

67,894

( 74,683円 )

2日目

一部当日出荷可能

9.3
50Hz
12m
290L/分
50mm
400W

1個

82,140円

79,347

( 87,282円 )

1日目

10
60Hz
13m
300L/分
50mm
400W

1個

82,140円

79,347

( 87,282円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水中ポンプ(海水用)

水中ポンプ(海水用)

    三相200V 海水ポンプ

    三相200V 海水ポンプ

      水中ポンプ(一般工事用)

      水中ポンプ(一般工事用)

        水中ポンプ(泥水用)

        水中ポンプ(泥水用)

          三相200V 水中ポンプ

          三相200V 水中ポンプ

            AC100V/40・50mm 水中ポンプ

            AC100V/40・50mm 水中ポンプ

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 68,150円 73,534円 46,350円 48,010円 41,340円 41,340円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
              商品タイプ 電動式 - 電動式 電動式 電動式 電動式
              吐出量(l/min) 80 - 130 100 - -
              重量 6.7kg - 12.2kg - 9.5kg 9.5kg
              電源 AC100V 三相200V AC100V AC100V AC200V(三相) AC100V
              サイズ 236×162×360(H)mm - Φ193×337(H)mm - Φ187×286(H)mm Φ187×286(H)mm

              水中ポンプ(海水用)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました