(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単相200V 水中ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA345RH-50
単相200V 水中ポンプ ポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
46,600円 40,397円
税込単価
51,260円 44,437円

【特長】上向き、横向き変更可能。ロックしにくいハイスピン構造。※コンセントプラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    120
  • 全揚程(m):
    8
  • 重量:
    9.5kg
  • 詳細1:
    コンセントプラグはなし
  • 口径:
    50mm
  • 電源:
    AC200V
  • サイズ:
    Φ187×286(H)mm
  • 出力:
    480W

型番

EA345RH-50 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 電源:単相200V
型番周波数出力口径(mm)全揚程吐出量サイズ(mm)重量(kg)
EA345RH-5050Hz480W508.0m120L/minφ187×286(H)9.5
EA345RH-6060Hz
 

■ポンプの最大全揚程、最大吐出量とは

性能曲線図の様に最大全揚程時の吐出量は0L/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
単相200V 水中ポンプ  製品仕様関連画像

注意・禁止事項

  • プラグは付いていません。
 
商品情報を表示

EA345RH-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
周波数
最大全揚程
最大吐出量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA345RH-50

50Hz
11m
220L/分

1個

46,600円

40,397

( 44,437円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
上向き、横向き変更可能。
ロックしにくいハイスピン構造。
※コンセントプラグはついていません。
【用途】
一般土木、建築工事の排水用、水場の排水用に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単相200V 水中ポンプの型番EA345RH-50のページです。
型番EA345RH-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単相200V 水中ポンプ

単相200V 水中ポンプ

    三相200V 海水ポンプ

    三相200V 海水ポンプ

      三相200V 水中ポンプ

      三相200V 水中ポンプ

        AC100V/40・50mm 水中ポンプ

        AC100V/40・50mm 水中ポンプ

          DC12V(50W)/25mm 水中ポンプ(海水用)

          DC12V(50W)/25mm 水中ポンプ(海水用)

            水中ポンプ(低水位)

            水中ポンプ(低水位)

              水中ポンプ(海水用)

              水中ポンプ(海水用)

                水中ポンプ(オート)

                水中ポンプ(オート)

                  AC100V/50mm 水中ポンプ(低水用)

                  AC100V/50mm 水中ポンプ(低水用)

                    AC100V/25mm 水中ポンプ(低水用)

                    AC100V/25mm 水中ポンプ(低水用)

                      水中ポンプ(泥水用)

                      水中ポンプ(泥水用)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 46,600円 73,534円 41,340円 41,340円 21,687円 45,750円 68,150円 45,280円 53,850円 54,490円 48,010円
                        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ 電動式 - 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式
                        吐出量(l/min) 120 - - - 25 85 80 - 120 120 100
                        全揚程(m) 8 - - - 3 7 - - 8 6 9
                        重量 9.5kg - 9.5kg 9.5kg 1.3kg - 6.7kg 10kg 10.5kg 12kg -
                        詳細1 コンセントプラグはなし - コンセントプラグはなし - - オイルリフター装備 - - - - -

                        単相200V 水中ポンプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA345RH-60
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        周波数 最大全揚程 最大吐出量

                        46,600円

                        ( 51,260円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        一部当日出荷可能

                        60Hz12m240L/分

                        ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました