(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三相200V 水中ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA345RG-50
三相200V 水中ポンプ ポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
45,780円 40,396円
税込単価
50,358円 44,436円

【特長】・コンセントプラグはついていません・一般工事排水用のです

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 重量:
    9.5kg
  • 詳細1:
    コンセントプラグはなし
  • 電源:
    AC200V(三相)
  • サイズ:
    Φ187×286(H)mm

型番

EA345RG-50 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 非自動型
型番周波数出力口径(mm)全揚程吐出量サイズ(mm)重量(kg)
EA345RF-5050Hz250W406.0m100L/分φ187×286(H)9.5
EA345RF-6060Hz250W406.0m100L/分9.5
EA345RG-5050Hz480W508.0m120L/分9.5
EA345RG-6060Hz480W508.0m120L/分9.5
 
商品情報を表示

EA345RG-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
周波数
最大全揚程
最大吐出量
口径
出力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA345RG-50

120
8
50Hz
11m
220L/分
50mm
480W

1個

45,780円

40,396

( 44,436円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンセントプラグはついていません
・一般工事排水用のです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三相200V 水中ポンプの型番EA345RG-50のページです。
型番EA345RG-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三相200V 水中ポンプ

三相200V 水中ポンプ

    三相200V 海水ポンプ

    三相200V 海水ポンプ

      AC100V/40・50mm 水中ポンプ

      AC100V/40・50mm 水中ポンプ

        水中ポンプ(海水用)

        水中ポンプ(海水用)

          単相200V 水中ポンプ

          単相200V 水中ポンプ

            DC12V(50W)/25mm 水中ポンプ(海水用)

            DC12V(50W)/25mm 水中ポンプ(海水用)

              水中ポンプ(オート)

              水中ポンプ(オート)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 41,340円 73,534円 41,340円 68,150円 46,600円 21,687円 45,280円
                通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                商品タイプ 電動式 - 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式
                重量 9.5kg - 9.5kg 6.7kg 9.5kg 1.3kg 10kg
                詳細1 コンセントプラグはなし - - - コンセントプラグはなし - -
                電源 AC200V(三相) 三相200V AC100V AC100V AC200V DC12V AC100V
                サイズ Φ187×286(H)mm - Φ187×286(H)mm 236×162×360(H)mm Φ187×286(H)mm Φ105×161.5(H)mm Φ187×286(H)mm

                三相200V 水中ポンプのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA345RF-50
                EA345RF-60
                EA345RG-60
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                吐出量
                (l/min)
                全揚程
                (m)
                周波数 最大全揚程 最大吐出量 口径 出力

                41,340円

                ( 45,474円 )
                1個 あり

                1日目

                100650Hz8.5m190L/分40mm250W

                41,340円

                ( 45,474円 )
                1個 あり

                2日目

                一部当日出荷可能

                100660Hz8.5m190L/分40mm250W

                45,780円

                ( 50,358円 )
                1個 あり

                2日目

                一部当日出荷可能

                120860Hz12m240L/分50mm480W

                ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました