(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/25mm 水中ポンプ(低水用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA345RD-50
AC100V/25mm 水中ポンプ(低水用) ポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
54,490円 48,081円
税込単価
59,939円 52,889円

・清掃水・床水・溜水の低水位(1mm)排水用・※最大全揚程時の吐出量は0リット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    120
  • 全揚程(m):
    6
  • 重量:
    12kg
  • 最大吐出量:
    170L/分
  • 口径:
    25mm
  • 電源:
    AC100V
  • サイズ:
    Φ196×316(H)mm
  • 出力:
    480W

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA345RD-50 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 一般工事底水排水用
  • 電源:AC100V
  • 最低水位約1mmまで排水可能。
型番周波数出力口径(mm)全揚程吐出量サイズ(mm)重量(kg)
EA345RD-5050Hz480W256m120L/分φ196×316(H)12
EA345RD-6060Hz480W256m120L/分12
 
商品情報を表示

EA345RD-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
周波数
最大全揚程
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA345RD-50

50Hz
11m

1個

54,490円

48,081

( 52,889円 )

5日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・清掃水・床水・溜水の低水位(1mm)排水用
・※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/25mm 水中ポンプ(低水用)の型番EA345RD-50のページです。
型番EA345RD-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/25mm 水中ポンプ(低水用)

AC100V/25mm 水中ポンプ(低水用)

    AC100V/50mm 水中ポンプ(低水用)

    AC100V/50mm 水中ポンプ(低水用)

      水中ポンプ(オート)

      水中ポンプ(オート)

        水中ポンプ(低水位)

        水中ポンプ(低水位)

          DC12V(50W)/25mm 水中ポンプ(海水用)

          DC12V(50W)/25mm 水中ポンプ(海水用)

            単相200V 水中ポンプ

            単相200V 水中ポンプ

              AC100V/40・50mm 水中ポンプ

              AC100V/40・50mm 水中ポンプ

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 54,490円 53,850円 45,280円 45,750円 21,687円 46,600円 41,340円
                通常出荷日 2日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式
                吐出量(l/min) 120 120 - 85 25 120 -
                全揚程(m) 6 8 - 7 3 8 -
                重量 12kg 10.5kg 10kg - 1.3kg 9.5kg 9.5kg
                最大吐出量 170L/分 - - 120L/分 63L/分 - -

                AC100V/25mm 水中ポンプ(低水用)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA345RD-60
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                周波数 最大全揚程

                54,490円

                ( 59,939円 )
                1個 あり

                2日目

                一部当日出荷可能

                60Hz12m

                ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました